mayo 25, 2026
La nueva actualización de software con la versión 2.1.1 permite a los switches gestionar automatización no crítica y preprocesar datos (Machine Data a Processed Data) mediante Node-RED, MQTT y logic cloud.
En el complejo ecosistema de la automatización industrial, la convergencia entre el entorno de operación (OT) y el mundo de la información (IT) ha sido históricamente el santo grial. Los ingenieros de planta a menudo se encuentran atrapados entre la necesidad de capturar datos de maquinaria y la complejidad de implementar hardware adicional para procesarlos. Murrelektronik ha roto de manera contundente estas barreras con sus últimas actualizaciones de software (destacando las versiones V2.1.0 y la nueva V2.1.1), transformando sus switches gestionados en dispositivos verdaderamente multiprotocolo y plataformas de computación Edge sin alterar un solo milímetro de hardware.
El gran hito: El switch se convierte en vPLC y Edge Gateway
La gran revolución de la reciente versión V2.1.1 es que redefine por completo la función de un switch industrial. Ya no se trata solo de dirigir el tráfico de red de forma eficiente; ahora el propio switch actúa como un PLC virtual (vPLC) y una puerta de enlace Edge (Edge Gateway) para tareas de automatización sencillas y no críticas en el tiempo, así como para la manipulación avanzada de datos.
El concepto es tan elegante como disruptivo: el switch recibe los datos brutos de la maquinaria (Machine Data), los procesa internamente en su propia CPU y los entrega listos para su explotación (Processed Data). Para lograrlo de forma abierta y estándar, la actualización integra un ecosistema de software puntero:
Convergencia total: Redes Multiprotocolo listas para el mercado global
Esta capacidad Edge se asienta sobre la sólida base establecida en la versión 2.1.0, que ya había convertido a la familia Xelity en una solución verdaderamente multiprotocolo al añadir compatibilidad total con EtherNet/IP (clave para el sector del packaging y el mercado norteamericano) junto al ya existente entorno PROFINET.
La integración incluye soporte EDS (Electronic Data Sheet) y parametrización completa dentro de Studio 5000. Para los programadores de PLC, el switch deja de ser una "caja negra" ajena al proyecto para convertirse en un objeto nativo más de la arquitectura de control.
Ventaja Clave: Flexibilidad y Reducción de Hardware
Para los integradores y usuarios finales: Un único equipo físico realiza ahora el trabajo de tres: switch gestionado, pasarela IoT / Edge y micro-PLC de soporte. Esto reduce drásticamente las listas de materiales (BOM), el espacio necesario en el cuadro eléctrico, los costes de almacenamiento y la complejidad del cableado.
Ventajas Operativas: Eficiencia, Seguridad y Diagnóstico
Además de su capacidad de procesamiento, el software optimiza el día a día del personal de mantenimiento a través de funcionalidades clave:
Actualizaciones sin riesgo y disponibilidad
Un temor habitual al actualizar el firmware de los dispositivos de red es es la necesidad de modificar el proyecto del PLC y detener la producción. Los switches de Murrelektronik solventan esto detectando de forma segura la versión proyectada, permitiendo actualizaciones de software sin alterar el código del PLC.
Estas funciones están disponibles mediante actualización de software para todas las variantes gestionadas, tanto IP20 (para armario) como IP67 (para campo), y el stock en almacén ya sale de fábrica actualizado.
Con el lanzamiento de las versiones V2.1.0 y V2.1.1, Murrelektronik demuestra que el valor del hardware industrial moderno reside en la flexibilidad de su software. Al dotar a un switch de la capacidad de comportarse como un vPLC y un Edge Gateway abierto (vía Node-RED y MQTT), la compañía no solo ofrece una mejora incremental; redefine las reglas del juego de la descentralización industrial, permitiendo que la inteligencia de datos ocurra exactamente donde nace: en la propia red de la fábrica.
Más información en nuestra tienda online
Un único hardware, infinitas configuraciones: la consolidación digital en la señalización industrial
Capacidad de hasta 8 A de corriente total por puerto mediante el uso combinado de los Pines 3 y 5
Instalación directamente en el campo que evita sobrecargas salvaguardando circuitos y espacio.