MICO67, Protección Eléctrica Descentralizada IP67 | Murrelektronik

junio 22, 2026

MICO67, Protección Eléctrica Descentralizada IP67

Instalación directamente en el campo que evita sobrecargas salvaguardando circuitos y espacio.

En la automatización moderna, la tendencia es clara: llevar la protección eléctrica del armario de control directamente al campo. El módulo de distribución MICO67 responde a este desafío integrando fusibles electrónicos en un diseño robusto con clasificación IP67, que desconecta de forma selectiva el canal afectado ante cualquier sobrecarga antes de que se dañe la maquinaria o el propio circuito. 
Al instalarse en el propio campo, esta tecnología aporta ventajas inmediatas frente al diseño centralizado tradicional. Por un lado, permite una notable optimización de costes y espacio al reducir drásticamente el tamaño del armario eléctrico y minimizar el cableado, facilitando además la disminución de la sección transversal de los cables in situ conforme a las normativas vigentes. Por otro lado, el mantenimiento se vuelve mucho más ágil gracias a sus LEDs de estado y a un puerto de diagnóstico equipado con salida de alarma y entrada de reinicio, lo que permite identificar averías al instante y rearmar el sistema a distancia sin detener el resto del proceso. Todo esto se apoya en una gran flexibilidad técnica que ofrece variantes de 4 canales con conectores M12, ya sea con codificación L para soportar corrientes de hasta 6 A en cargas altas, o con codificación A hasta 4 A compatibles con NEC Clase 2. 


Aplicaciones y beneficios por sector
La versatilidad y resistencia del MICO67 lo convierten en un componente estratégico en múltiples entornos industriales:


•    Automoción y líneas de ensamblaje: En plantas con una alta densidad de actuadores y pinzas de soldadura, la desconexión selectiva por canal evita paradas completas de la línea. Si falla un sensor, el resto de la estación sigue operando, reduciendo los costosos tiempos de inactividad. 


•    Alimentación y Bebidas (Packaging): Las maquinarias de envasado suelen ser complejas y extensas. El enfoque modular descentralizado reduce los metros de mazo de cables, facilitando el diseño de maquinaria limpia y disminuyendo los puntos críticos de acumulación de suciedad en las estructuras. 
 

•    Logística e intralogística (Sistemas de transporte): En extensas redes de cintas transportadoras y clasificadores, la caída de tensión en tramos largos es un problema habitual. Colocar MICO67 junto a los accionamientos de 24 V CC garantiza una alimentación estable y una protección perimetral eficaz. 
 

•    Fabricación de maquinaria pesada: En entornos con fuertes vibraciones o variaciones térmicas extremos (soportando rangos de -30 °C a +70 °C) , su encapsulado resistente garantiza que los fusibles electrónicos no sufran falsos disparos provocados por el desgaste mecánico de los térmicos tradicionales. 
 

En múltiples aplicaciones y sectores, MICO67 es, en definitiva, una solución diseñada bajo la premisa de que, en la industria actual, cada segundo de parada cuenta. 

 

Descargue aquí su catálogo 

Visite nuestra tienda online
 

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Multiplicador IO-Link

De un puerto maestro a cuatro puertos IO-Link

Más información

pure.IO: IO-Link en estado puro

Maestros y módulos IO-Link multiprotocolo con conexión en cadena 20% más compactos

Más información

Baliza de señalización IO-Link Modlight®60 Pro RGB

Un único hardware, infinitas configuraciones: la consolidación digital en la señalización industrial

Más información

MURRELEKTRONIK SPAIN SL. ens hem adherit al programa MOVES III, una iniciativa impulsada per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i finançada per la Unió Europea a través dels fons Next generation UE, que té com a objectiu fomentar una mobilitat més neta i eficient. Aquest programa ofereix subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible, així com per a la instal·lació de punts de recàrrega. Amb aquesta adhesió, reafirmem el nostre compromís amb la sostenibilitat i la reducció d'emissions, avançant cap a un futur més responsable amb el medi ambient.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades