mayo 25, 2026
Modularidad y descentralización de la potencia integrada al corazón de la celda de trabajo, eliminando los riesgos de una alimentación centralizada e inestable.
La fuente de alimentación Emparro67 de 3,75 A es una solución transversal en planta con ventajas claras para cualquier sector industrial: permite eliminar armarios eléctricos sobredimensionados al desplazar la potencia al pie de máquina; reduce drásticamente el cableado y las caídas de tensión asociadas a largas tiradas; ofrece protección IP67 real frente a polvo, virutas y líquidos sin requerir carcasas extra; facilita un montaje "Plug & Play" que minimiza los errores humanos durante la instalación; y destaca por una eficiencia energética sobresaliente, con consumos en reposo mínimos que optimizan el balance energético de la línea.
El salto cualitativo en visión
Cuando se trata de sistemas de visión, este equipo deja de ser un "ahorrador de espacio" para convertirse en un componente crítico para la fiabilidad de la inspección. Los sistemas de cámaras de alta velocidad e iluminación LED son extremadamente sensibles a la calidad de la energía, y aquí es donde la Emparro67 marca la diferencia:
La estabilidad eléctrica como motor de la calidad
El principal reto en visión artificial es la gestión de la iluminación. Los sistemas de luces LED, esenciales para obtener imágenes uniformes y repetibles, son extremadamente sensibles a las fluctuaciones de tensión. Cuando una fuente de alimentación se encuentra a decenas de metros en un armario central, la caída de tensión en el cableado puede provocar variaciones imperceptibles en la intensidad lumínica que, sin embargo, resultan fatales para la consistencia de la inspección. Al situar la Emparro67 de 3,75 A justo al lado de la cámara, garantizamos un voltaje preciso y constante de 24 V DC, asegurando que cada fotograma se capture bajo las mismas condiciones exactas.
Inmunidad contra el ruido industrial
Más allá del voltaje, la limpieza de la señal es fundamental. Un cable de 24 V que atraviesa la planta actúa inevitablemente como una antena que capta ruido electromagnético de motores, variadores y otros componentes de alta potencia. Esta interferencia (EMI) puede traducirse en ruido en la imagen o errores en la comunicación de datos. La arquitectura descentralizada de Murrelektronik minimiza drásticamente este recorrido, protegiendo la integridad de la señal desde la fuente hasta la óptica. Además, ante la demanda de corriente de los sistemas estroboscópicos o disparadores de alta velocidad, la capacidad de respuesta de esta fuente permite gestionar picos transitorios sin perturbar el resto de la red de bus de campo.
Resiliencia y simplicidad en planta
La Emparro67 no solo protege la calidad de la imagen, sino que protege su inversión en mantenimiento. Gracias a su diseño IP67, esta fuente es invulnerable al polvo, las virutas metálicas y los lubricantes típicos de los entornos de mecanizado, eliminando la necesidad de costosos armarios estancos adicionales.
Su construcción, basada en policarbonato autoextinguible (UL94 V-0), garantiza una resistencia mecánica excepcional frente a las vibraciones constantes de la maquinaria, mientras que su sistema de conexión Plug & Play —que prescinde de bornas convencionales y herramientas complejas— permite que cualquier intervención técnica se reduzca a segundos. Incluso el diagnóstico es más sencillo: su indicador LED integrado ofrece una lectura visual inmediata del estado operativo, lo que permite al personal de planta verificar la carga y detectar fallos sin abrir un solo armario eléctrico.
Con una eficiencia energética del 89% y un consumo en reposo prácticamente inexistente (0,21 W), la Emparro67 de 3,75 A no solo aporta fiabilidad técnica a los sistemas de visión artificial, sino que optimiza la huella energética y operativa de toda la línea de producción, convirtiéndose en el estándar de facto para la industria que busca modularidad, velocidad y, sobre todo, una inspección de calidad sin concesiones. Toda una pieza de ingeniería estratégica, diseñada para descentralizar la potencia y llevarla al corazón de la celda de trabajo, eliminando los riesgos de una alimentación centralizada e inestable.
Más información sobre Emparro67 3,75 A en nuestra tienda online.
Un único hardware, infinitas configuraciones: la consolidación digital en la señalización industrial
Capacidad de hasta 8 A de corriente total por puerto mediante el uso combinado de los Pines 3 y 5
Instalación directamente en el campo que evita sobrecargas salvaguardando circuitos y espacio.