noviembre 3, 2026
Maestros y módulos IO-Link multiprotocolo con conexión en cadena 20% más compactos
Con pure.IO, Murrelektronik amplía su gama con una nueva familia de productos IO-Link diseñada para instalaciones descentralizadas. La serie incluye maestros IO-Link multiprotocolo compactos, así como módulos de E/S IO-Link a juego, lo que ayuda a los fabricantes de máquinas y plantas a implementar instalaciones de campo de forma más sencilla, con un uso más eficiente del espacio y con mayor flexibilidad. Las crecientes exigencias en materia de modularidad, la reducción de los tiempos de puesta en marcha y el espacio de instalación limitado están aumentando la necesidad de conceptos de instalación descentralizados. Aquí es precisamente donde entra en juego pure.IO: la familia de productos combina la comunicación multiprotocolo con diagnóstico integrado, una puesta en marcha sencilla y capacidades avanzadas de conexión en cadena para reducir el esfuerzo de cableado, los costes de instalación y el número de variantes de producto necesarias.
Los maestros IO-Link presentan un diseño de carcasa excepcionalmente compacto y ligero. En comparación con los módulos de bus de campo convencionales, son hasta un 20 % más compactos y 2,5 veces más ligeros. Esto permite integrarlos de forma flexible en conceptos de máquinas y plantas, incluso cuando el espacio de instalación es limitado. Gracias a la compatibilidad multiprotocolo, los módulos cubren los estándares de comunicación industrial más comunes en un único dispositivo, lo que permite un despliegue flexible en diferentes arquitecturas de control.
Una interfaz web integrada permite además la puesta en marcha, la parametrización, el diagnóstico y la gestión del dispositivo directamente en el propio dispositivo sin necesidad de herramientas de software adicionales, lo que simplifica el funcionamiento y el mantenimiento.
Una característica distintiva de la familia de productos es su indicación de estado integrada. Además de los LED en cada puerto individual, los módulos cuentan con LED adicionales en las esquinas. Esta indicación de estado de 360 grados hace que el estado del dispositivo sea visible desde múltiples ángulos de visión, lo que facilita las tareas de diagnóstico y mantenimiento, especialmente en instalaciones donde la visibilidad está limitada por las posiciones de montaje o el cableado.
pure.IO también ofrece una mayor flexibilidad durante la instalación: Las conexiones de alimentación y de bus de campo pueden conectarse en cadena y, cuando se combinan con los módulos de E/S IO-Link pure.IO correspondientes, la comunicación IO-Link también puede ampliarse en serie. Esto permite conectar varios módulos de forma secuencial sin consumir puertos maestros IO-Link adicionales, lo que reduce el esfuerzo de cableado y simplifica la implementación de estructuras de E/S descentralizadas. Gracias al puerto de expansión IO-Link específico, no se pierden canales de E/S en el módulo de E/S IO-Link. De este modo, se pueden conectar hasta 256 E/S digitales utilizando un único módulo maestro IO-Link.
Además, se duplican las capacidades de expansión del sistema. Partiendo del puerto de expansión, se pueden alcanzar 20 metros adicionales de longitud de conexión, lo que permite una longitud total de la línea IO-Link de hasta 40 metros. No se requiere ninguna parametrización adicional para la expansión, lo que simplifica aún más la integración y la puesta en marcha.
Con pure.IO, Murrelektronik complementa su cartera actual de productos IO-Link con una familia de productos compactos para instalaciones de campo flexibles. La combinación de comunicación multiprotocolo, funcionalidad de conexión en cadena, diagnóstico integrado y diseño compacto ayuda a los usuarios a implementar de forma eficiente modernos conceptos de automatización descentralizada.
Un único hardware, infinitas configuraciones: la consolidación digital en la señalización industrial
Capacidad de hasta 8 A de corriente total por puerto mediante el uso combinado de los Pines 3 y 5