julio 13, 2026
Un único hardware, infinitas configuraciones: la consolidación digital en la señalización industrial
La optimización de costes y la flexibilidad por software ya no son exclusivas de los grandes sistemas de control; han llegado a la interfaz hombre-máquina. Las balizas de señalización Modlight®60 Pro RGB demuestran que la respuesta a las necesidades de la fábrica inteligente no es añadir más componentes, sino estandarizar un único dispositivo inteligente nativo en IO-Link. Al sustituir las rígidas torres de luz tradicionales por una solución digital programable de hasta 20 secciones LED independientes, las plantas consiguen un ahorro directo en recambios, adaptabilidad inmediata ante cambios de producción y una monitorización del rendimiento (OEE) visible para el operario a pie de máquina.
En la industria conectada, los datos pierden valor si el trabajador no los recibe de forma clara. A diferencia de los sistemas antiguos con cables fijos, esta baliza dinámica abandona la simple luz de encendido/apagado para funcionar como un periférico avanzado que traduce variables en tiempo real mediante 21 colores, 10 patrones de iluminación y alertas acústicas con 8 tonos diferentes. Es la evolución de la simple alarma hacia un indicador tridimensional que mejora la eficiencia sin complicar el diseño ni el mantenimiento de la maquinaria.
Flexibilidad por software: 4 modos de funcionamiento
La gran innovación del dispositivo es que no hace falta desmontar ni cambiar físicamente los módulos de color para modificar las señales. Toda la lógica visual se configura digitalmente mediante datos de proceso (archivos IODD), lo que permite programar cuatro modos de uso muy distintos según la tarea:
Integración simple y ahorro energético
Para los ingenieros e integradores, una ventaja clave es la sencillez de instalación. La tecnología IO-Link reduce notablemente el cableado y permite una puesta en marcha directa sin necesidad de usar complejos programas adicionales.
Además, el uso de tecnología LED disminuye el consumo energético y los costes de producción. Las balizas Modlight®60 Pro RGB incluyen un modo ecológico (Eco Mode) que, al activarse, reduce el brillo de las luces al 50%. Esto optimiza el consumo cuando la luz de la planta es suficiente, alargando la vida útil del componente. Con su robusto diseño con protección IP65 contra polvo y agua, este equipo demuestra que la digitalización bien aplicada reduce el hardware y simplifica el trabajo diario en la fábrica.
Capacidad de hasta 8 A de corriente total por puerto mediante el uso combinado de los Pines 3 y 5
Instalación directamente en el campo que evita sobrecargas salvaguardando circuitos y espacio.
Modularidad y descentralización de la potencia integrada al corazón de la celda de trabajo, eliminando los riesgos de una alimentación centralizada e inestable.