Soluciones ME para packaging | Murrelektronik

abril 23, 2026

Soluciones ME para packaging

En el sector del packaging, donde la velocidad, la precisión y la disponibilidad de la máquina son factores críticos, la arquitectura de automatización ya no puede permitirse ser compleja, fragmentada o difícil de mantener. Aquí es donde Murrelektronik plantea un enfoque claro: una solución integral que conecta de forma eficiente cada punto del sistema de fabricación, desde el armario de control hasta el último sensor en campo.

Automatización integral en líneas de packaging: del control al campo

El concepto clave es sencillo, pero potente: crear una automatización integral del control al campo eliminando barreras entre niveles de automatización. En lugar de sistemas aislados, se propone una infraestructura continua donde la energía, las señales y la comunicación fluyen sin fricciones.

En una línea típica de packaging —que incluye procesos como encajado, inspección de producto, llenado, pick & place y paletizado— esta filosofía se traduce en una integración total de todos los elementos:

  • Distribución de energía optimizada en máquina
  • Conectividad descentralizada para sensores y actuadores
  • Interfaces modulares entre el armario de control y el campo
  • Reducción significativa del cableado tradicional 

El resultado es una arquitectura más limpia, escalable y fácil de mantener.

 

Del armario eléctrico a la máquina: continuidad sin interrupciones

Uno de los puntos críticos en cualquier instalación es la transición entre el armario de control y el entorno de producción. Aquí es donde entran en juego los módulos de interfaz montados en panel, cuya función es llevar señales y alimentación desde el interior del cuadro hacia el exterior de forma ordenada y robusta.

Este tipo de soluciones permite:

  • Estandarizar conexiones
  • Reducir errores de cableado
  • Simplificar la puesta en marcha
  • Facilitar tareas de mantenimiento 

La clave está en transformar una zona tradicionalmente compleja en un punto de conexión claro, accesible y modular.

 

Distribución de potencia en máquina: eficiencia y rapidez

A medida que avanzamos hacia el campo, la distribución de potencia se convierte en otro elemento estratégico. En lugar de depender de cableados largos y centralizados, la solución apuesta por sistemas de distribución de energía directamente en la máquina.

¿El beneficio? Acceso rápido, menos cableado y mayor eficiencia operativa.

Estos sistemas permiten alimentar múltiples dispositivos desde puntos cercanos, reduciendo:

  • Caídas de tensión
  • Tiempos de instalación
  • Complejidad del diseño eléctrico 

Además, mejoran la capacidad de diagnóstico, algo fundamental en entornos donde cada minuto de parada tiene un coste elevado.

 

Conectividad descentralizada: menos cables, más inteligencia

Otro pilar fundamental es la descentralización de las señales. Mediante módulos de conexión instalados directamente en la estructura de la máquina, los sensores y actuadores se integran de forma más directa y eficiente.

Esto se traduce en:

  • Menor longitud de cableado
  • Instalaciones más ordenadas
  • Mayor flexibilidad ante cambios o ampliaciones
  • Reducción de puntos de fallo 

En líneas de packaging con múltiples estaciones, esta arquitectura marca una diferencia clara en términos de rendimiento y mantenimiento.

 

Packaging sin fricciones: una visión completa

Lo verdaderamente diferencial de la propuesta es su enfoque global. No se trata de optimizar un componente aislado, sino de rediseñar toda la cadena de automatización para que funcione como un sistema cohesionado.

Desde el primer punto —el armario de control— hasta el último —el sensor o actuador en campo—, cada elemento está pensado para integrarse sin interrupciones.

Esto permite a los fabricantes de maquinaria de packaging:

  • Acelerar el time-to-market
  • Reducir costes de ingeniería e instalación
  • Mejorar la disponibilidad de las máquinas
  • Simplificar el mantenimiento y la escalabilidad 

En un entorno industrial cada vez más exigente, la automatización ya no puede ser un conjunto de soluciones desconectadas. La propuesta de Murrelektronik redefine el enfoque, apostando por una integración total que abarca todo el sistema de fabricación.

El resultado es claro: menos complejidad, mayor eficiencia y una base sólida para el futuro del packaging automatizado.

 

Más información y acceso al vídeo aquí.

 

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Baliza de señalización IO-Link Modlight®60 Pro RGB

Un único hardware, infinitas configuraciones: la consolidación digital en la señalización industrial

Más información

Impact67 Pro y MVK Pro masters IO-Link con 4 A de corriente de salida

Capacidad de hasta 8 A de corriente total por puerto mediante el uso combinado de los Pines 3 y 5

Más información

MICO67, Protección Eléctrica Descentralizada IP67

Instalación directamente en el campo que evita sobrecargas salvaguardando circuitos y espacio.

Más información

MURRELEKTRONIK SPAIN SL. ens hem adherit al programa MOVES III, una iniciativa impulsada per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i finançada per la Unió Europea a través dels fons Next generation UE, que té com a objectiu fomentar una mobilitat més neta i eficient. Aquest programa ofereix subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible, així com per a la instal·lació de punts de recàrrega. Amb aquesta adhesió, reafirmem el nostre compromís amb la sostenibilitat i la reducció d'emissions, avançant cap a un futur més responsable amb el medi ambient.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades