abril 23, 2026
La arquitectura de seguridad industrial ya no depende exclusivamente del armario eléctrico. El módulo MVK Fusion CIP Safety es la respuesta para crear máquinas modulares, llevando el control y la gestión de la seguridad al lugar exacto donde se necesita: el área de trabajo.
Este módulo con Ethernet/IP permite llevar las funciones de seguridad directamente al campo, eliminando la necesidad de grandes armarios eléctricos. Su diseño concentra desde paros de emergencia hasta actuadores con función STO. La clave de su rendimiento es la integración de IO-Link, que facilita diagnósticos precisos y parametrización remota para minimizar paradas. La reducción de costes es clara: menos cables, menos módulos y una puesta en marcha mucho más rápida. Seguridad descentralizada que hace ganar flexibilidad a las máquinas y protección a los operarios.
Integración total sin pasar por el cuadro
La principal ventaja técnica de MVK Fusion CIP Safety es su capacidad para concentrar dispositivos críticos en un solo punto de conexión descentralizado, lo que puede reducir el número de módulos de bus de campo necesarios a uno solo por unidad modular. Esto simplifica el diseño de ingeniería al permitir la conexión directa de:
Al utilizar el protocolo CIP Safety sobre EtherNet/IP, el módulo garantiza una comunicación robusta y en tiempo real con el controlador de seguridad, cumpliendo con certificaciones como TÜV y alcanzando niveles de seguridad de hasta PLe.
El valor diferencial: La combinación con IO-Link
Lo que realmente separa a MVK Fusion de otros módulos de seguridad es que combina tres funciones centrales en un solo equipo: sensores y actuadores digitales estándar, dispositivos de seguridad e IO-Link. No se trata solo de transmitir señales de ON/OFF; se trata de datos.
Esta conectividad ofrece ventajas técnicas importantes:
En la práctica, esto se traduce en una reducción drástica de los tiempos de inactividad: el sistema ofrece una alta cobertura de diagnóstico mediante tests en segundo plano y pulsos de prueba individuales para detectar fallos periféricos.
Diseñado para entornos difíciles
No importa si hay vibraciones, golpes o temperaturas extremas; MVK Fusion está construido para aguantar. Su carcasa metálica está totalmente sellada y cuenta con certificación IP67 , operando sin problemas desde los -30 °C hasta los +60 °C.
Para los fabricantes de maquinaria (OEM), MVK Fusion CIP Safety es una herramienta de reducción de costes: menos cables, menos módulos y una puesta en marcha mucho más rápida. Al descentralizar la seguridad, las máquinas ganan en flexibilidad y los operarios en protección, cumpliendo con los estándares más exigentes (PLe / PLd) de forma eficiente.
Un único hardware, infinitas configuraciones: la consolidación digital en la señalización industrial
Capacidad de hasta 8 A de corriente total por puerto mediante el uso combinado de los Pines 3 y 5
Instalación directamente en el campo que evita sobrecargas salvaguardando circuitos y espacio.