Transformadores de 20 VA a 63 kVA | Murrelektronik

Transformadores

MTS, MST, MET o MTL

El voltaje correcto para cualquier aplicación

Los transformadores deben ser flexibles, ya que diferentes situaciones requieren diferentes voltajes. La gama de productos de Murrelektronik ofrece esta flexibilidad, no importa si se trata de un transformador de aislamiento, transformador de control o transformador de seguridad - tenemos la solución adecuada para cualquier aplicación. Los transformadores de Murrelektronik son fiables y seguros. Diversos voltajes y amplias homologaciones facilitan su uso en todo el mundo.

Transformadores de aislamiento, transformadores de seguridad y autotransformadores

  • Rango de potencia desde 20 VA hasta 63 kVA
  • Aplicaciones en todo el mundo
  • Flexible y universal
  • Fácil de instalar
  • Soluciones personalizadas
  • Gran experiencia en la fabricación de transformadores
  • La fabricación europea y asiática ofrece una gran proximidad a los clientes
Normativas
Terminales de borne de cepo
Versiones Personalizadas
Pictograma aprobación de Murrelektronik
Normativas UL & GL

Los transformadores Murrelektronik cumplen la normativa UL según XPTQ2/8 "Propósitos Generales" y XOUR2/8 "Sólo Construcción". La normativa GL para aplicaciones marítimas puede conseguirse en caso de soluciones personalizadas.

Una vez unido, la conexión es permanente

Las conexiones con terminales de cepo son fiables, incluso durante el transporte o en ambientes industriales con vibraciones. Para los que prefieren las conexiones per tornillo, también están disponibles en la gama de producto de transformadores de Murrelektronik. Además, también hay disponibles módulos de seguridad (hasta 10 A).

Adaptado a Aplicaciones Especiales

Murrelektronik desarrolla y fabrica transformadores para aplicaciones y necesidades especiales. Un proceso estandarizado asegura tiempos de espera reducidos.

También puede interesarle

MURRELEKTRONIK SPAIN SL. ens hem adherit al programa MOVES III, una iniciativa impulsada per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i finançada per la Unió Europea a través dels fons Next generation UE, que té com a objectiu fomentar una mobilitat més neta i eficient. Aquest programa ofereix subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible, així com per a la instal·lació de punts de recàrrega. Amb aquesta adhesió, reafirmem el nostre compromís amb la sostenibilitat i la reducció d'emissions, avançant cap a un futur més responsable amb el medi ambient.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades