Mico Pro® Distribución de energía inteligente | Murrelektronik

Mico Pro®

Monitoreo flexible de la corriente de 24V

Modularizado al máximo efecto

Mico Pro® es el nuevo e innovador Sistema de distribución de corriente de Murrelektronik para aplicaciones de 12 y 24 VDC con curva de disparo patentada. Su sistema modular le permite adaptar los sistemas de forma precisa a aplicaciones específicas, facilitando el ahorro de costes y uso de espacio. Un beneficio adicional es su concepto integrado para distribución de potencial que reduce significativamente el cableado en el armario de control.

Puede elegir entre módulos con uno, dos o cuatro canales de salida. En los módulos Fix, las corrientes de disparo (2, 4, 6, 8 y 16 A) son fijas, lo que las convierte en una solución a prueba de manipulaciones. En los módulos Flex, la corriente de disparo puede ajustarse de 1 a 10 A o de 11 a 20 A simplemente apretando un botón. Su escasa amplitud de 8, 12 o 24 milímetros permite un importante ahorro de espacio.

Hasta 30,000 µF pueden cargarse por canal, lo que permite controlar un mayor número de altas cargas capacitativas con un solo aparato.

Mico Pro puede funcionar en cascada. Por ejemplo, en un canal de Mico con una corriente de disparo de más de 10 A puede conectarse otra estación de MICO Pro.

CONFIGURADOR ONLINE DE MICO PRO

Mico Pro® significa

  • Modularidad – precisión hasta el último canal
  • Concepto integrado de distribución de potencial – reduce significativamente el cableado en el armario de control
  • Manejo sencillo – montaje sin herramientas
  • Diagnósticos – en el módulo o via PLC
  • Conmutación específica por canal. Sustituye al interface de acople
Aplicaciones en todo el mundo
Aviso de alarma de 90%
Conexiones Push-in
Puesta en marcha Retardada
Sistema de Puenteado
Solución de Problemas
Pictograma de aplicaciones mundiales Murrelektronik
Múltiples Homologaciones

Los módulos de redundancia MB cuentan con aprobaciones a nivel mundial, un aspecto muy importante para compañías de ámbito internacional.

Pictograma alarma Murrelektronik
Prevención Anticipada de Fallos

Cuando se llega al 90% de la carga de corriente en el canal, el LED parpadea en verde, lo que ayuda a prevenir el desgaste de las válvulas de motor de forma rápida en caso de que, por un aumento de la demanda de potencia, el canal falle durante la operación. 

Ahorro de tiempo significativo

Las terminales de cepo están diseñadas de manera que los cables de conexión puedan ser insertados a mano fácilmente desde el frente. La conexión es permanente y no necesita recolocaciones. Es una manera fácil de realizar una conexión segura a la vez que se reduce el tiempo de instalación

Pictograma inicio retrasado de Murrelektronik
Evita Picos de Corriente

MICO elimina los picos de puesta en marcha con un encendido en cadena de los canales individuales de corriente. Esto le permite ajustar sus fuentes de alimentación a su consumo medio en contraposición a las necesidades de la puesta en marcha.

Conecte con MICO

Gracias al sistema integrado de puenteo, MB Redundacy Balance puede combinarse con MICO, el fusible electrónico inteligente, sin necesidad de cableado adicional. El sistema de puenteado es una manera fácil y rápida de conectar módulos, evitando así fallos de cableado y manteniendo la capacidad de corriente de hasta 40A.

Condiciones de Funcionamiento Grabadas

MICO protege la operatividad de cada canal incluso durante pérdida de potencia, lo que simplifica la resolución de problemas cuando el canal vuelve a estar operativo.

También puede interesarle

MURRELEKTRONIK SPAIN SL. ens hem adherit al programa MOVES III, una iniciativa impulsada per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i finançada per la Unió Europea a través dels fons Next generation UE, que té com a objectiu fomentar una mobilitat més neta i eficient. Aquest programa ofereix subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible, així com per a la instal·lació de punts de recàrrega. Amb aquesta adhesió, reafirmem el nostre compromís amb la sostenibilitat i la reducció d'emissions, avançant cap a un futur més responsable amb el medi ambient.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades