Emparro® fuente de alimentación conmutada | Murrelektronik

Emparro®

Premium Power

Fuentes de alimentación conmutadas para una distribución uniforme de la energía

La tasa de eficiencia de las fuentes de alimentación conmutadas Emparro de Murrelektronik de hasta el 95% es impresionante! Esto reduce la pérdida de energía al mínimo y su bajo consumo de energía ayuda a ahorrar mucho dinero.

Eficiencia de hasta el 95%

  • 150% de aumento de potencia durante al menos 4 segundos
  • Carcasa de metal con características de protección EMC
  • Reducción de la potencia sólo a 60°C
  • Diseño compacto
  • Alto tiempo de puenteo en caso de error en la red eléctrica
  • Siete modelos diferentes ofrecen soluciones para muchas aplicaciones
Eficiencia
Limitador de potencia
MTBF
Power Boost
Tensión de Entrada
Pictograma eficiencia de Murrelektronik
95% de Eficiencia

Un grado mayor de eficiencia comporta una pérdida menor de energía, lo que reduce a su vez los costes de funcionamiento. La baja temperatura de trabajo de Emparro asegura que el aparato y los componentes instalados alrededor no se verán afectados por el calor generado en el armario de control. Por ello pueden utilizarse  armarios de control de dimensiones más reducidas.

Protección contra Daños por Sobrecarga

En caso de sobrecarga, la tensión de salida se controla con una corriente constante. Está limitada al 100% de la corriente nominal (o al 150% en modo Power Boost), lo que protege a la fuente de alimentación de posibles daños.

Tiempo entre fallos (MTBF) alto

Emparro67 tiene un alto valor MTBF (Mean Time Between Failures).

Pictograma aumento de potencia de Murrelektronik
Puesta en marcha con una sóla fuente de alimentación

El aparato proporciona hasta 50% más de potencia para poner en marcha cargas más elevadas y capacitivas, sin necesidad de utilizar una segunda fuente de alimentación.

Aplicación Universal

El amplio rango de tensión de entrada hace posible el uso de Emparro en todo el mundo.

También puede interesarle

MURRELEKTRONIK SPAIN SL. ens hem adherit al programa MOVES III, una iniciativa impulsada per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i finançada per la Unió Europea a través dels fons Next generation UE, que té com a objectiu fomentar una mobilitat més neta i eficient. Aquest programa ofereix subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible, així com per a la instal·lació de punts de recàrrega. Amb aquesta adhesió, reafirmem el nostre compromís amb la sostenibilitat i la reducció d'emissions, avançant cap a un futur més responsable amb el medi ambient.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades