Optoacopladores | Murrelektronik

Optoacopladores

Componentes Optoelectrónicos

Millones de ciclos de conmutación sin ningún tipo de desgaste

Los optoacopladores se utilizan para combinar diferentes niveles de señal o para aislar una señal de otra. Proporcionan una transferencia de señal optoelectrónica entre la entrada y la salida, y por lo tanto, nunca se desgastan.

Características del producto

  • Larga vida útil
  • Sin desgaste mecánico
  • No hay tiempos de rebote de contacto
  • Tiempos de conmutación más cortos
  • Baja potencia de entrada
  • Funcionamiento silencioso
  • Compacto: hasta 10 A de corriente de conmutación - sólo 6,2 mm de ancho
  • Modelos con frecuencias de conmutación de hasta 500 kHz
  • Resistente a golpes y vibraciones
  • Resistente a las interferencias EMC
Aplicaciones en todo el mundo
LED de Estado
Tecnología de Conexión
Pictograma de aplicaciones mundiales Murrelektronik
Múltiples Homologaciones

Los módulos de redundancia MB cuentan con aprobaciones a nivel mundial, un aspecto muy importante para compañías de ámbito internacional.

Pictograma estado de led Murrelektronik
Información a simple vista

Con LED integrado para indicar el estado y facilitar el diagnóstico.

Variedad de Opciones

Existen muchos métodos de conexión diferentes, incluyendo bornes de tornillo, de cepo o los push-in, que ahorran gran cantidad de tiempo. Esta variedad le permitirá encontrar la mejor solución para su aplicación.

También puede interesarle

MURRELEKTRONIK SPAIN SL. ens hem adherit al programa MOVES III, una iniciativa impulsada per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i finançada per la Unió Europea a través dels fons Next generation UE, que té com a objectiu fomentar una mobilitat més neta i eficient. Aquest programa ofereix subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible, així com per a la instal·lació de punts de recàrrega. Amb aquesta adhesió, reafirmem el nostre compromís amb la sostenibilitat i la reducció d'emissions, avançant cap a un futur més responsable amb el medi ambient.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades