Switches PROFINET, no gestionados y gestionados | Murrelektronik

Switches

Conectividad de campo simplificada

Máquinas y sistemas están cada vez más estrechamente conectados en red. Las soluciones de automatización basadas en Ethernet están ganando importancia, ya que los switches permiten la implementación de topologías flexibles. Murrelektronik ofrece los componentes adecuados para la conexión en red de los módulos Ethernet de forma económica y orientada a objetivos.

Los switches no gestionados se utilizan para cubrir de forma fiable las funciones básicas con una ventajosa relación calidad-precio, mientras que las variantes como los switches gestionados PROFINET ofrecen la máxima gama de funciones. Los sets de cables precableados evitan los errores de cableado y son perfectos para una instalación rápida y eficiente.

DESCARGAR FOLLETO

El switch correcto para cada aplicación

  • Switches no gestionados, gestionados y gestionados PROFINET
  • Switches IP67 con conexión M12 - para aplicaciones en el campo
  • Interruptores IP20 con conexiones RJ45 - para aplicaciones en armarios de control
  • Tasa de transferencia: 10/100/1000 Mbit/s full duplex
  • 4 / 5 / 6 / 8 / 16 Puertos
  • Suministro de energía a un conmutador IP67 a través del puerto de salida de un módulo de bus de campo

Switches Gestionados PROFINET

Los Switches gestionados PROFINET son switches de alto rendimiento equipados con la funcionalidad y certificación PROFINET además de numerosas herramientas de red. Conectan varios módulos de bus de campo y permiten convertir una topología de línea en una topología de estrella/árbol. De esta forma se ahorra esfuerzo de instalación y cables largos, especialmente en la variante descentralizada IP67.

  • Fácil implementación a través del portal TIA usando un archivo GSDML
  • Configuración en el paso 7, portal TIA y PC Worx
  • Integración completa del switch como usuario de PROFINET
  • En caso de sustitución del dispositivo, el dispositivo se integra automáticamente a través de la asignación de nombres PROFINET (reconfiguración automática)
  • Implementación de estructuras de anillos a través de la formación de anillos MRP
  • Priorización de los telegramas PROFINET
  • Protocolos: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Servicio remoto con interfaz OpenVPN
  • UL y aprobado por PROFINET
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (RJ45-Conexión): 4, 6 Puertos
  • IP67 (Conexión M12): 5 Puertos

Switches Gestionados Lite

Además de los rápidos tiempos de respuesta, los Switches Gestionados Lite ofrecen numerosas herramientas de red y opciones de configuración a través de un servidor web integrado. Las redes pueden ser configuradas rápidamente y los errores pueden ser localizados inmediatamente gracias a las amplias opciones de diagnóstico.

  • Configuración a través del servidor web
  • Protocolos: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Puede ser utilizado como un switch NAT
  • Detección Automática de Vecindario para un rápido y fácil reemplazo de componentes defectuosos
  • Priorización de telegramas PROFINET
  • Servicio Remoto con Interfaz OpenVPN
  • UL aprobado
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (RJ45-Conexión): 4, 6 Puertos
  • IP67 (M12-Conexión): 5 Puertos

Switches no Gestionados

Los switches no gestionados son ideales para cualquier red en la que la configuración o las capacidades de diagnóstico no son importantes. Son rápidos y fáciles de instalar y están disponibles en una gran variedad de estilos.

Los nuevos interruptores XELITY se producen en la sede de Murrelektronik en Oppenweiler, lo que es una garantía de alta calidad, 100% probado y tecnología punta.

  • Sin esfuerzo de programación o gastos
  • Plug & Play - puesta en marcha instantánea
  • Fácil sustitución de dispositivos
  • Gran variedad
  • Priorización de telegramas PROFINET
  • Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
  • UL aprobado
  • "Fabricado en Alemania"
  • IP20 (RJ45-Conexión): 4, 6, 8, 16 Puertos
  • IP67 (M12-Conexión): 4, 8 Puertos
Asignación automática de nombres
Control remoto seguro
DCP
LLDP
MRP
NAT
Priorización de Profinet
RSTP
SNMP (Simple Network Management Protocol)
Asignación automática de nombres
  • El recambio del dispositivo puede realizarse sin herramientas ni conocimientos especiales
  • El control asigna un nombre PROFINET a cada dispositivo dentro de la topología
  • En caso de error, el dispositivo de recambio se "detecta" y se configura automáticamente
  • Sólo para Switches Gestionados PROFINET
Abrir VPN - Control remoto seguro
  • Configuración de una Red Privada Virtual (VPN) usando una conexión TLS encriptada
  • Solo para Switches Gestionados PROFINET y Switches Gestionados Lite
Discovery and Configuration Protocol
  • Parte del PROFINET Protocol Suite
  • Detección automática de dispositivos, identificación de información y ajustes de los dispositivos como la dirección IP y los nombres por parte de la herramienta de ingeniería y el controlador
  • Distribuye la dirección IP y los nombres en un sistema PROFINET IO
  • Solo para Switches Gestionados PROFINET
Link Layer Discovery Protocol
  • La información de los dispositivos de red se guarda en tablas de vecindad a las que pueden acceder todos los dispositivos
  • Si un dispositivo falla, su ausencia se notará a través de la detección de vecindad.
  • Solo para Switches Gestionados PROFINET y Switches Gestionados Lite
MRP
  • Los Switches gestionados PROFINET pueden integrarse en una red en anillo como usuario esclavo
  • Aumento de la seguridad de funcionamiento debido al cableado redundante.
  • En caso de una interrupción o avería del dispositivo, los datos se transmitirán a los otros dispositivos desde el otro lado del anillo
  • Sólo para los Switches gestionados PROFINET
Network Address Translation (Traducción de direcciones de red)
  • Separa las áreas de direcciones IP y evita los conflictos de direcciones cuando las máquinas de la serie de redes
  • Sólo el servidor solicitado puede establecer una conexión de datos con una máquina
  • El cortafuegos bloquea otros servidores que envían datos al conmutador
  • Previene los ataques a la red
  • Sólo para Switches gestionados Lite
Priorización de Profinet
  • Los paquetes de datos PROFINET dentro de la red se priorizan para una transmisión más segura
  • El enfoque en los datos relevantes para la aplicación en tiempo real aumenta el rendimiento.
  • Función integrada en todos los switches de Murrelektronik
Rapid Spanning Tree Protocol
  • Garantiza un alto tiempo de funcionamiento de la red a través de rutas de comunicación controladas
  • Las rutas redundantes se desactivan y sólo se reactivan si la ruta principal falla.
  • A diferencia del protocolo STP, no falla toda la estructura de la red, sino sólo temporalmente las rutas defectuosas e inalcanzables.
  • Sólo para Switches Gestionados PROFINET y Switches Gestionados Lite
Protocolo simple de gestión de redes
  • Control central de los dispositivos de red
  • Comunicación consistente entre los dispositivos y la estación de monitoreo
Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades