Relés con máxima funcionalidad | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Relés/Relés de seguridad

Increiblemente versátiles

Dos veces más pequeños, dos veces más rápidos

Relés de Murrelektronik son extremadamente pequeños pero proporcionan el más alto rendimiento. Los LEDs integrados  muestran siempre el estado de conmutación actual. Varias etiquetas mantienen el armario organizado durante el funcionamiento. Los módulos de relés con componentes de relés enchufables son excelentes para aplicaciones que cambian con frecuencia: Cuando el componente de conmutación está desgastado, puede ser reemplazado sin ningún esfuerzo de cableado.

With MIRO SAFE+ Murrelektronik ofrece dispositivos de conmutación seguros para una amplia gama de aplicaciones industriales. Son la solución perfecta para alcanzar altos estándares de seguridad - hasta el nivel de rendimiento e (PLe) según EN 13849-1.  Con MIRO SAFE+ se pueden diseñar muchas aplicaciones de seguridad diferentes como: paradas de emergencia, barreras de protección, supervisión a dos manos, cortinas de luz y supervisión de interruptores magnéticos de seguridad.

100% Calidad probada de Murrelektronik

  • Pantalla LED integrada
  • Opciones de etiquetado integradas
  • Supresión integrada para los relés - no se necesitan supresores externos
  • Más de 600 modelos ofrecen la mejor gama de productos
  • El modelo con contactos de oro conmuta las corrientes bajas de forma fiable
  • Los posibles puentes de separación reducen los esfuerzos de cableado
Aplicaciones en todo el mundo
Tecnología de Conexión
Pictograma de aplicaciones mundiales Murrelektronik
Múltiples Homologaciones

Los módulos de redundancia MB cuentan con aprobaciones a nivel mundial, un aspecto muy importante para compañías de ámbito internacional.

Variedad de Opciones

Existen muchos métodos de conexión diferentes, incluyendo bornes de tornillo, de cepo o los push-in, que ahorran gran cantidad de tiempo. Esta variedad le permitirá encontrar la mejor solución para su aplicación.

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades