Fuentes de alimentación con módulos buffer seguros | Murrelektronik

Módulos Buffer

Garantía de alta disponibilidad del sistema

Seguro, inteligente y rentable

Las caídas de tensión pueden causar efectos desagradables: interrumpir los procesos de producción, causar tiempos de inactividad y requerir un reajuste del sistema. Incluso pueden causar pérdida de datos y daños en las máquinas. Los módulos buffer de Murrelektronik protegen las fuentes de alimentación puenteando el tiempo sin alimentación o permitiendo un apagado controlado de las máquinas conectadas a un PC.

Siempre libre de mantenimiento

  • Tiempo buffer hasta 38 segundos a plena carga
  • Los contactos de la señal muestran el último estado
  • Máximo tiempo de funcionamiento del sistema
  • Diseño compacto
  • Amplio rango de temperatura de -40°C a +60°C
  • LEDs directamente en el módulo
  • cULus y aprobaciones GL
  • Gama de productos de 3, 10, 20 y 40 A
Apagado controlado
Ultracondensadores
El pictograma desconexión controlada de Murrelektronik
Evita daños a PCs Industriales

El apagado controlado de PCs industriales es necesario para evitar pérdida de datos y daños en los controles, PCs, máquinas y sistemas. El software necesario está disponible en la tienda online.

Pictograma de los ultracondensadores  Murrelektronik
Sin Mantenimiento de por Vida

Los ultracondensadores convierten a los módulos buffer en un elemento muy rentable. No necesitan mantenimiento, por lo que los elevados gastos de cambio de baterías se convierten en cosa del pasado.

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades