MB Redundancy Balance | Murrelektronik

MB Redundancy Balance

Módulo de redundancia

Óptimo tiempo de funcionamiento de la máquina

Los sistemas de alimentación suelen estar diseñados redundantemente con dos unidades de alimentación para lograr el mayor tiempo de funcionamiento de la máquina. El módulo de redundancia activo de Murrelektronik, Balance Redundacy MB, desacopla dos fuentes de alimentación independientes y genera una tensión de control redundante de 24 V DC.

Módulo de Redundancia Activa

  • Contacto de señal para cada entrada
  • LEDs para la indicación del estado de un canal específico
  • Amplio rango de temperatura de -25°C a +60°C
  • cULus listados y aprobaciones GL
  • Alta eficiencia gracias a la innovadora tecnología MOSFET
  • Consumo de energía hasta un 87% más bajo que el de los módulos de diodos convencionales
50:50 Auto Balance
Aplicaciones en todo el mundo
Bornes de Cepo
Sistema de Puenteado
Pictograma de autobalance Murrelektronik 50:50
Misma Carga para Fuentes de Alimentación

El módulo de redundancia MB asegura automáticamente que cada unidad proporcione la mitad de la carga de corriente. Como resultado, las fuentes de alimentación no sufren tanto estrés individual, aumentando su vida útil.

Pictograma de aplicaciones mundiales Murrelektronik
Múltiples Homologaciones

Los módulos de redundancia MB cuentan con aprobaciones a nivel mundial, un aspecto muy importante para compañías de ámbito internacional.

No necesita mantenimiento y es resistente a las vibraciones

Los terminales de cepo facilitan la instalación más rápida. No necesitan mantenimiento y son resistentes a las vibraciones. Los mantenimientos de reajuste de tornillos no son necesarios.

Conecte con MICO

Gracias al sistema integrado de puenteo, MB Redundacy Balance puede combinarse con MICO, el fusible electrónico inteligente, sin necesidad de cableado adicional. El sistema de puenteado es una manera fácil y rápida de conectar módulos, evitando así fallos de cableado y manteniendo la capacidad de corriente de hasta 40A.

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades