Distribución de energía inteligente MICO Fuse | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

MICO Fuse

Distribución inteligente de energía

Protección del canal sin esfuerzo

MICO Fuse es la alternativa ideal al uso de terminales de seguridad individuales. El módulo compacto cuenta con ocho enchufes para fusibles de tubo de vidrio que pueden ser fácilmente reparados desde la parte frontal del módulo. Protege hasta ocho canales. La versión LED del MICO FUSE 24 tiene LEDs adicionales que indican la condición de funcionamiento de cada canal en rojo y verde. Un contacto de alarma de grupo envía el estado actual al control. El módulo universal Fusible MICO 250 cubre el rango completo de 0 a 250 V AC/DC.

Monitorizaje completo con fusibles

  • 8 canales de salida accesibles desde el frontal
  • Dimensiones reducidas que ahorran espacio
  • Tensión de alimentación común en todos los canales
  • Mínimo cableado
  • Varias opciones de etiquetado
  • Corriente total hasta 40 A
Aplicaciones en todo el mundo
Bornes de Cepo
Pictograma de aplicaciones mundiales Murrelektronik
Múltiples Homologaciones

Los módulos de redundancia MB cuentan con aprobaciones a nivel mundial, un aspecto muy importante para compañías de ámbito internacional.

No necesita mantenimiento y es resistente a las vibraciones

Los terminales de cepo facilitan la instalación más rápida. No necesitan mantenimiento y son resistentes a las vibraciones. Los mantenimientos de reajuste de tornillos no son necesarios.

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades