El módulo UPS de Emparro ACCUcontrol completa el sistema de alimentación de alto rendimiento Emparro. En caso de fallo en la alimentación, cambia automáticamente al funcionamiento por batería y evita los tiempos de parada de la máquina. La inversión en un sistema SAI queda amortizada la primera vez que se evita una parada.
Baterías de plomo externas con una capacidad de hasta 40 Ah aseguran un periodo de puenteo duradero. El módulo UPS está disponible para sistemas de 20 A o 40 A. Emparro ACCUcontrol no necesita herramientas para su montaje y tampoco necesita mantenimiento. Debido a que solo tiene 65 mm de ancho, el modelo de 20 A necesita muy poco espacio en el armario de control