Módulo UPS Emparro ACCUcontrol | Murrelektronik

Emparro ACCUcontrol

Manteniendo la vida de las máquinas

El módulo UPS de Emparro ACCUcontrol completa el sistema de alimentación de alto rendimiento Emparro. En caso de fallo en la alimentación, cambia automáticamente al funcionamiento por batería y evita los tiempos de parada de la máquina. La inversión en un sistema SAI queda amortizada  la primera vez que se evita una parada.

Baterías de plomo externas con una capacidad de hasta 40 Ah aseguran un periodo de puenteo duradero. El módulo UPS está disponible para sistemas de 20 A o 40 A. Emparro ACCUcontrol no necesita herramientas para su montaje y tampoco necesita mantenimiento. Debido a que solo tiene 65 mm de ancho, el modelo de 20 A necesita muy poco espacio en el armario de control

Fuente de alimentación fiable en caso de fallos

  • Los tiempos de parada de máquina se evitan mediante la conmutación ininterrumpida al funcionamiento por batería en caso de fallos de alimentación
  • Máxima duración gracias a la carga de la batería a temperatura controlada
  • Alta fiabilidad operacional gracias a las amplias opciones de control y diagnóstico con mantenimiento predictivo
  • La función de apagado para los IPC evita la pérdida de datos con un software informático de fácil manejo
Conexión sencilla
Mantenimiento predictivo
Tiempo máximo de vida útil
Pictograma de conexión simple Murrelektronik
Conexión sencilla a IPCs

Emparro ACCUcontrol se conecta fácilmente a un ordenador industrial a través de un mini USB. En caso de fallo de energía, el PC industrial se apagará de forma controlada. También es posible la monitorización en directo del voltaje de la red y del estado de carga de la batería. Los estados de funcionamiento pueden ser documentados en un protocolo y los parámetros de funcionamiento pueden ser establecidos fácilmente sin problemas.

Pictograma  mantenimiento predictivo de Murrelektronik
Mantenimiento predictivo: recibir la información antes de que se produzca el fallo

Emparro ACCUcontrol monitoriza permanentemente la resistencia interna de las baterías conectadas. Si se exceden los límites, el dispositivo emite una señal de advertencia a través de un contacto de alarma. La sustitución de la batería puede programarse para el siguiente período de mantenimiento. Esta información predictiva evita que se produzcan fallos imprevistos y evita tener que enviar técnicos de servicio al campo para pequeños trabajos.

Pictograma  tiempo de vida máximo de Murrelektronik
Tiempo máximo de vida útil: cuanto más frío, mejor

Las baterías funcionan mejor y durante más tiempo en temperaturas bajas. Como resultado, el ACCUcontrol de Emparro puede cargar las baterías en función de la temperatura. El voltaje de carga se adapta a la temperatura ambiente. Esta característica le permite alcanzar la máxima duración de la batería, incluso en un entorno de alta temperatura.

También puede interesarle

Hola
Newsletter