De switch a vPLC y Edge Gateway con Xelity 2.1.1 | Murrelektronik

mayo 25, 2026

De switch a vPLC y Edge Gateway con Xelity 2.1.1

La nueva actualización de software con la versión 2.1.1 permite a los switches gestionar automatización no crítica y preprocesar datos (Machine Data a Processed Data) mediante Node-RED, MQTT y logic cloud.

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Murrelektronik recibe la medalla de oro de EcoVadis

El galardón confirma el compromiso de la empresa con el medio ambiente, los derechos humanos y las prácticas empresariales responsables

Más información

Baliza de señalización IO-Link Modlight®60 Pro RGB

Un único hardware, infinitas configuraciones: la consolidación digital en la señalización industrial

Más información

Impact67 Pro y MVK Pro masters IO-Link con 4 A de corriente de salida

Capacidad de hasta 8 A de corriente total por puerto mediante el uso combinado de los Pines 3 y 5

Más información

MURRELEKTRONIK SPAIN SL. ens hem adherit al programa MOVES III, una iniciativa impulsada per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i finançada per la Unió Europea a través dels fons Next generation UE, que té com a objectiu fomentar una mobilitat més neta i eficient. Aquest programa ofereix subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible, així com per a la instal·lació de punts de recàrrega. Amb aquesta adhesió, reafirmem el nostre compromís amb la sostenibilitat i la reducció d'emissions, avançant cap a un futur més responsable amb el medi ambient.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades