Automatización sin fisuras en la línea de packaging: Del panel de control al último sensor | Murrelektronik

mayo 18, 2026

Automatización sin fisuras en la línea de packaging: Del panel de control al último sensor

En el sector del packaging, la eficiencia no es una opción, es una exigencia. Las líneas de producción deben ser rápidas, flexibles y, sobre todo, fiables. En este contexto, Murrelektronik propone una visión clara: una automatización integral que conecta todos los niveles del sistema de fabricación, desde el armario eléctrico hasta el último dispositivo en campo. Acompáñanos a lo largo de las diferentes fases de una línea de producción de packaging y te mostraremos cómo cada una de ellas puede optimizarse con soluciones específicas que trabajan de forma coordinada.

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Murrelektronik recibe la medalla de oro de EcoVadis

El galardón confirma el compromiso de la empresa con el medio ambiente, los derechos humanos y las prácticas empresariales responsables

Más información

Baliza de señalización IO-Link Modlight®60 Pro RGB

Un único hardware, infinitas configuraciones: la consolidación digital en la señalización industrial

Más información

Impact67 Pro y MVK Pro masters IO-Link con 4 A de corriente de salida

Capacidad de hasta 8 A de corriente total por puerto mediante el uso combinado de los Pines 3 y 5

Más información

MURRELEKTRONIK SPAIN SL. ens hem adherit al programa MOVES III, una iniciativa impulsada per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i finançada per la Unió Europea a través dels fons Next generation UE, que té com a objectiu fomentar una mobilitat més neta i eficient. Aquest programa ofereix subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible, així com per a la instal·lació de punts de recàrrega. Amb aquesta adhesió, reafirmem el nostre compromís amb la sostenibilitat i la reducció d'emissions, avançant cap a un futur més responsable amb el medi ambient.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades