Hubs IO-Link: MVP8 & MVP12 | Murrelektronik

MVP8 y MVP12

Módulos de extensión para la conexión digital de sensores y actuadores

Hubs IO-Link de Murrelektronik MVP8 & MVP12

Con los hubs IO-Link es posible conectar fácilmente varios sensores y actuadores digitales a un único puerto maestro IO-Link utilizando un cable de conexión de sensor estándar.

En combinación con los maestros IO-Link de Murrelektronik, MVK Pro e IMPACT67 Pro, los hubs IO-Link ayudan a minimizar los tiempos de inactividad en máquinas e instalaciones. El diagnóstico de cada canal se transmite automáticamente al sistema de control. No se requiere ninguna configuración. Si se produce un error, sólo se desconecta el canal del hub. Los nuevos modelos DIO multifuncionales con hasta 16 canales le ofrecen la máxima flexibilidad.

  • Hasta 16 canales DIO multifuncionales para uso universal.
  • Hasta 2 A por salida.
  • Modelos M12 y M8.
  • Máxima detección de errores específica por canal (simple y detallada) en caso de fallos.
  • Diagnóstico ampliado de los canales.
  • Monitorización de datos de potencia en tiempo real.
  • Soporta el perfil común de identificación y diagnóstico (I&D).
  • Intercambio rápido y sin complicaciones a IO-Link mediante modelos plug & play preconfigurados, además de hubs configurables.
  • Opción de ID de módulo para aplicaciones de cambio de herramienta.
  • Admite COM3, la velocidad de transferencia de datos IO-Link más rápida.
  • Las actualizaciones de firmware pueden realizarse a través de la transferencia BLOB (estandarizada) de IO-Link.
  • Carcasa de plástico probada, totalmente encapsulada y robusta (con protección IP65 e IP67).

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades