Convertidor analógico IO-Link | Murrelektronik

Convertidor analógico IO-Link

Conexión IO-Link para sensores y actuadores analógicos

Convertidor analógico IO-Link de Murrelektronik

Los convertidores analógicos IO-Link de Murrelektronik permiten conectar de forma sencilla sensores y actuadores analógicos a masters IO-Link

Mientras que muchos sensores y actuadores están diseñados para su uso en aplicaciones IO-Link, los sensores y actuadores analógicos clásicos todavía necesitan ser integrados en los conceptos de instalación. La forma más rápida, sencilla y rentable de integrar las ventajas de IO-Link en los sensores analógicos convencionales son los convertidores analógicos IO-Link de Murrelektronik. Convierten la señal analógica al protocolo IO-Link haciendo posible la conexión de una amplia gama de dispositivos analógicos a un maestro IO-Link.

Murrelektronik ofrece una amplia gama de convertidores analógicos IO-Link. La línea de productos se ha ampliado para incluir dispositivos IO-Link para la medición de temperatura, resistencia y de un solo conductor para trabajar con aún más aplicaciones. Multifuncionalidad, plug & play, precisión y velocidad son las características distintivas de estos productos.

  • Posibilita que cualquier sensor o actuador analógico convencional sea apto para IO-Link.
  • Transmisión de valores medidos sin interferencias gracias a la comunicación digital con cables M12 estándar sin apantallar.
  • Conversión rápida y precisa con una alta resolución de 16 bits.
  • Reducción de modelos gracias a los convertidores multianalógicos: Multi-AI-I/U, Multi-AO-I/U, Multi-RTD y Multi-Termopar.
  • Cambio rápido y sencillo a IO-Link mediante modelos plug & play preconfigurados.
  • Opciones de diagnóstico mediante IO-Link e indicadores LED.
  • NUEVO: Convertidor analógico IO-Link de un solo conector para la conexión directa de sensores analógicos de 3 hilos, sin puente de tierra en el conector.
  • NUEVO: Convertidor analógico para mediciones de temperatura de resistencias (RTD/PT) y termopares.

También puede interesarle

Hola