Master IO-Link: MVK Pro & IMPACT67 Pro | Murrelektronik

MVK Pro e IMPACT67 Pro

Módulos master IO-Link compactos con 8 puertos multifuncionales

Módulos master IO-Link compactos de Murrelektronik MVK Pro e IMPACT67 Pro

Los módulos master IO-Link compactos con ocho puertos maestros multifuncionales son la forma más inteligente de conectar dispositivos IO-Link. Los módulos de bus de campo con protección IP67 son un componente importante en las instalaciones descentralizadas. Sustituyen a las complejas y costosas cajas de bornes.

Combine estos módulos con nuestra selección de hubs IO-Link y convertidores analógicos para aumentar su flexibilidad y minimizar los costes de hardware.

Además de los datos de proceso puros (I/Os), los nuevos módulos Pro también proporcionan datos de diagnóstico secundarios ampliados (valores de tensión, corriente y temperatura) tanto para los puertos respectivos como para todo el módulo. Esto permite detectar anomalías y optimizar el proceso real mediante el análisis de datos. Con la ayuda de OPC UA, esto puede hacerse completamente sin un controlador utilizando un protocolo estándar.

Carcasa robusta
Estándar de fácil manejo
Máximo rendimiento
Preparado para el IIOT
Puertos DIO-Link flexibles
Uso universal
Carcasa robusta
  • Carcasas robustas y totalmente encapsuladas (plástico – IMPACT67 Pro, metal – MVK Pro)
  • IP65, IP67
  • Diseñado para entornos industriales difíciles

* UL en curso

Estándar user-friendly
  • Servidor web integrado para la configuración y el acceso a los datos actuales en directo y al diagnóstico
  • Modo de fuerza integrado para pruebas de funcionamiento, sin necesidad de un controlador conectado
  • Configuración rápida y sencilla con IODD on Board (PROFINET)
  • Diagnóstico ampliado de los canales (PROFINET)
Gestione el máximo rendimiento
  • 2 × M12 con código L para instalaciones en cadena
  • Opciones de 4* y 5 polos para cualquier concepto de instalación
  • Hasta 2 × 16 A
  • Hasta 4 A por puerto (hasta 2 A en los pines 2 y 4)

* La opción de 4 polos sólo está disponible para PROFINET

Preparado para el IIOT
  • Acceso independiente del controlador mediante OPC UA, MQTT o JSON REST API , por ejemplo, para datos de configuración, información de estado, identificación y datos de diagnóstico
  • Integración sencilla y sin fisuras de los datos de los sensores en los sistemas ERP y MES (funcionalidad sensor-to-cloud)
  • Sensórica integrada para la supervisión de la energía y los datos en tiempo real: corriente, tensión, temperatura y valores mínimos y máximos, etc.
  • Perfecto para el análisis de datos
El puerto más flexible de la historia: puerto maestro IO-Link Clase A/B
  • 8 puertos maestros IO-Link Clase A/B multifuncionales con auténtica funcionalidad DIO
  • Un módulo para todo: cada puerto puede utilizarse como entrada o salida para señales IO-Link, digitales o analógicas*.
  • Conmutación inteligente de la tensión de alimentación en los pines 2 y 4: alimentación del actuador para las DO y alimentación del sensor para las DI
  • Hasta 4A por puerto (hasta 2A cada uno en el pin 2 y 4)

* a través del convertidor analógico IO-Link

Uso universal – garantizado
  • 2 x M12 con código D, 100 Mbps.
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Interruptor giratorio de codificación (para la configuración)
  • Actualizaciones de firmware automatizadas en toda la red mediante la herramienta AutoUpdateX de Murrelektronik
  • Master IO-Link con servidor OPC UA – del sensor a la nube

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades