Cube67, sistema modular de bus de campo | Murrelektronik

Cube67

Sistema modular de bus de campo

Conecta sensores y actuadores de la manera más rentable

Cube67 es un sistema modular de bus de campo de Murrelektronik, galardonado con varios premios. Puede personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de cada instalación. Cube67 se caracteriza por su tecnología de un solo cable, módulos multifunción, instalaciones flexibles y robustas, circuitos sellados. La conexión de un sólo cable transfiere energía y datos desde un único nodo de bus a los módulos conectados, lo que simplifica la instalación. 

Su amplia gama de modelos permite muchas combinaciones

  • Nodos de bus para la mayoría de los protocolos principales
  • Hasta 32 módulos en una sola dirección IP
  • Longitudes de instalación de hasta 60m
  • Topologías en estrella y lineales
  • Módulos de funciones analógicas, digitales y especiales
  • Más de 80 módulos de función diferentes
Cambie el Bus, no el Sistema
Configuración Flexible de Máquina
Protección IP67
Murrelektronik cambia el bus no el pictograma del sistema
Mínimo Esfuerzo de Ingeniería

Los conceptos de instalación basados en Cube20 y Cube67 pueden integrarse fácilmente en sistemas de bus de campo de un nivel más alto utilizando un único nodo de bus. Los módulos de las máquinas pueden seguir siendo los mismos aún en múltiples plataformas y adaptarse a diferentes protocolos intercambiando tan solo el nodo de bus según las necesidades de cada protocolo.

Pictograma gestión de opciones de la máquina Murrelektronik
Un Concepto con Opciones

Las máquinas y los sistemas a menudo difieren solo en sus opciones. Con la Configuración Flexible de Máquina (MOM), el hardware y software están configurados una vez, basándose en una configuración máxima estandarizada. Para una puesta en marcha más sencilla, MOM reconoce la opción instalada y activa los módulos requeridos.

Pictograma clasificación ip  Murrelektronik
Resistente a Ambientes Agresivos

La unidad es hermética al polvo, a prueba de manipulaciones y protegida contra una inmersión temporal (30 minutos en agua a 1 m de profundidad).

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades