Fuente de alimentación conmutada Emparro HD | Murrelektronik

Emparro HD – Heavy Duty

Perfecto para condiciones ambientales extremas

La fuente de alimentación conmutada Emparro HD está diseñada para su uso en entornos especialmente duros para garantizar un suministro fiable de electricidad.

Los ámbitos de aplicación preferidos de Emparro HD son aquellos en los que las fuentes de alimentación pueden instalarse en un armario de distribución, pero siguen estando expuestas a diversas influencias externas, por ejemplo en equipos de elevación y traslado de contenedores, grúas de construcción y sistemas de tecnología de transporte interno. Las fuentes de alimentación se encuentran a menudo en piezas móviles y están expuestas a altos voltajes de inducción o a elementos climáticos, como temperaturas extremas y alta humedad del aire.

Emparro HD proporciona alimentación fiable en condiciones extremas

  • Alta resistencia a las vibraciones y a los golpes gracias a su encapsulado y diseño compacto
  • Máxima resistencia a la sobretensión como protección efectiva contra picos de tensión como los rayos cercanos.
  • Tecnología de conexión sin herramientas a través de terminales de correa de gran tamaño
  • Alta eficiencia incluso a temperaturas extremas de -40 a +80 °C Emparro HD proporciona energía fiable en condiciones extremas

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades