Fuente de alimentación Eco-Rail-2 | Murrelektronik

Eco-Rail-2

Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Centrados en lo esencial

Las fuentes de alimentación Eco-Rail-2 ofrecen a los fabricantes de maquinaria y armarios de control la posibilidad de suministrar energía a sus consumidores de forma flexible y económica. Estas unidades proporcionan una funcionalidad básica y ayudan a monitorizar los costes totales del armario de control.

Disponible en diferentes potencias

La serie Eco-Rail-2 está disponible en cinco unidades con potencias de 1,3 a 20 A. El voltaje de salida de los dispositivos puede ajustarse de 23 a 28 V para suministrar la energía necesaria al consumidor independientemente de la longitud de la línea de alimentación. La conexión de dos fuentes de alimentación en serie permite aumentar la tensión de salida hasta 48 V.

Eco-Rail-2 significa

  • Rentabilidad gracias a una excelente relación calidad-precio
  • La aprobación de UL permite su uso en todo el mundo
  • Flexibilidad gracias a la gama de versiones y al voltaje de salida ajustable
  • Un excelente tiempo de puenteo en caso de fallo en la red de más de 40 milisegundos
  • Manejo práctico durante la instalación y puesta en marcha

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades