julio 2, 2020
Certificación NEC-Class-2 que facilita el proceso de homologación UL
Mico Pro®
Ahora aún más polivalente
Mico Pro es el sistema inteligente de distribución de corriente de Murrelektronik. Su estructura modular permite adaptar sistemas de forma precisa a aplicaciones específicas. Su diseño ofrece una atractiva relación coste/beneficio con un máximo ahorro de espacio.
Su curva de disparo patentada garantiza la máxima disponibilidad de la máquina. Mico Pro® monitoriza las cargas y corrientes de control de forma eficiente, identificando al mismo tiempo situaciones críticas. Las señales de Mico Pro cargan y cortan canales afectados de forma específica: "lo más tarde posible, tan pronto como sea necesario".
Dos nuevas ampliaciones del sistema proporcionan a Mico Pro® incluso más versatilidad:
Full Power – Mico Pro disponible con fuente de alimentación integrada
Nuevas fuentes de alimentación conmutadas con una corriente de salida de 5 o 10 A pueden integrarse directamente en estaciones Mico Pro®. Esta combinación contribuye a la reducción de espacio en el armario de control, ya que reemplazan al módulo de alimentación. La fuente de alimentación provee todas las funciones como mensaje general de alarma, alarma de 90% anticipada y señal de control para mantenimiento a distancia. Puede suministrar hasta 20 A en modo paralelo. La eficiencia energética es elevada, manteniendo bajas las temperaturas del armario de control. Mediante prácticos puentes enchufables, las fuentes de alimentación conmutadas pueden conectarse a los módulos de control en pocos sin necesidad de cableado extra.
NEC-Class-2 – Facilita el proceso de homologación UL
Murrelektronik ofrece una amplia variedad de módulos Mico Pro® con certificación NEC-Class-2 que monitorizan corrientes de hasta 4 A, un aspecto muy destacable que permite crear un gran número de circuitos de carga NEC-Class-2 con una potente fuente de alimentación. De acuerdo con la definición de UL, en esos circuitos eléctricos no existe el peligro de descarga eléctrica o incendio debido a la limitada energía (100 VA). Por ello, los componentes del armario de control (según UL508A) utilizados en un circuito de clase 2 no necesitan disponer de la certificación UL, lo que facilita de modo notable el procedimiento de autorización de armarios de control. Ventajas adicionales: Ahorro de espacio en el armario de control, elección simplificada de una fuente de alimentación estándar (por supuesto, de Murrelektronik) y clara reducción del trabajo de cableado.
La seguridad es siempre una buena elección. Los módulos de bus de campo híbridos MVK Fusion de Murrelektronik unen tres funciones elementales de la tecnología de instalación:…
Mejora de las estructuras y eficiencia de las redes CAN con protección IP67
MB Cap y Emparro Cap se convierten en un aliado estratégico para mantener los procesos em funcionamiento, incluso ante interrupciones breves o inestabilidades eléctricas.