Relaciones Sólidas ❤️
IO-Link facilita la integración de dispositivos inteligentes en los conceptos de instalación. Nuestro nuevo dream team de masters IO-Link, hubs y convertidores analógicos va ahora un paso más allá, haciendo que el acceso y la evaluación de los datos sea especialmente fácil al crear transparencia desde el nivel del dispositivo hasta la nube. Al mismo tiempo, el equipo es difícil de superar en términos de flexibilidad, facilidad de uso y rendimiento.
Nuestro sistema es universal. Es ideal para quienes acaban de entrar en la digitalización y, al mismo tiempo, es un concepto de IIoT preparado para el futuro. Siempre es justo lo que necesita, cuando lo necesita.
Conozca el sistema:
IO-Link es el sistema ideal para integrar todo tipo de señales de forma rápida y sencilla. ¿Analógicas, digitales o IO-Link? ¿De diferentes fabricantes? No importa: ¡conéctese y empiece!
Crear conexiones, preferiblemente descentralizadas y sin armarios de control, ha sido siempre nuestra pasión. Por ello, proporcionamos todo lo que necesite tanto para máquinas nuevas como para reequipamientos para conectar en red el controlador con el nivel de dispositivos mediante IO-Link y, si se desea, digitalizarlo mediante una conexión directa a la nube.
Desde los masters, los hubs, los convertidores y los dispositivos hasta la tecnología de conexión, todo funciona conjuntamente y está optimizado para la aplicación correspondiente
Cambie a IO-Link para acortar los tiempos de puesta en marcha, reducir los costes, aumentar la productividad y simplificar las opciones de servicio/mantenimiento.
Los procesos estandarizados ayudan a gestionar la creciente complejidad en el mundo de la fabricación y a tener que reaccionar rápidamente a las cambiantes necesidades de los clientes. También hacen algo más... Son la base de la transformación digital. Repensar los procesos de desarrollo, planificación, instalación y fabricación en plataformas digitales sería inconcebible sin la estandarización.
Nuestros nuevos módulos Master Pro son la herramienta definitiva cuando se trata de estandarizar conceptos de máquinas. Son los elementos que conectan todo con todo, en todas partes y en todos los idiomas.
Aumente su rentabilidad económica a través de la estandarización. No hay futuro sin digitalización y no hay digitalización sin estandarización.
Los conceptos y la tecnología de automatización modernos son impensables sin la digitalización. Los procesos más eficientes y ágiles, la mayor disponibilidad de las máquinas, los nuevos modelos de negocio y el acceso permanente a los datos (para la identificación, el diagnóstico y la configuración) requieren una comunicación transparente desde el nivel más bajo de los dispositivos hasta la última generación de aplicaciones móviles y basadas en la nube. Murrelektronik le ayuda a facilitar al máximo la comunicación de señales de extremo a extremo en los flujos de trabajo interconectados.
MVK Pro e Impact67 Pro son componentes clave cuando se trata de la digitalización de máquinas e instalaciones y de la gestión de más y más datos en menos tiempo.
Prepare su sistema para el futuro. Cree una variedad de conceptos de digitalización mientras aumenta su rentabilidad económica con IO-Link y nuestros módulos Master Pro.
Le ofrecemos toda la información sobre masters, dispositivos y hubs en 10 breves y explicativos vídeos. Compruebe usted mismo lo fácil que es instalar un sistema IO-Link y familiarícese con este lenguaje.
Desde fuentes de alimentación hasta balizas de señalización y convertidores analógicos, ofrecemos numerosos dispositivos con una interfaz IO-Link integrada. Para facilitar su instalación y configuración, le ofrecemos:
Como proveedor único de componentes para la instalación de máquinas, ofrecemos más de 75.000 sets de cables diferentes para señales, datos y energía, la mayor variedad del mercado. Las conexiones IO-Link utilizan uno de los tres tipos de conectores diferentes:
El estándar de comunicación IO-Link hace que las máquinas sean más eficientes, flexibles y económicas. Murrelektronik crea la infraestructura para la transmisión de datos.
Murrelektronik es un experto en la implementación de conceptos de instalación que se adaptan perfectamente a sus aplicaciones. Aplicamos un enfoque integral de la automatización. Analizamos la estructura de su sistema/máquina, prestando especial atención al número y la ubicación de los puntos de entrada y salida en los que se integran los sensores, actuadores y dispositivos inteligentes. Utilizando una variedad de enfoques conceptuales, trabajaremos con usted para desarrollar un concepto de instalación que se adapte a sus necesidades.
Creemos que la tecnología de automatización del futuro no tendrá armarios de control. Por ello, nos centramos siempre en la automatización descentralizada. Somos miembros del consorcio IO-Link desde 2008 y somos asesores y codiseñadores de la plataforma. En otras palabras, somos expertos en sacar lo mejor del estándar IO-Link y traducirlo al lenguaje de nuestros clientes.
Póngase en contacto con nosotros para dar el siguiente paso hacia unos procesos de producción preparados para el futuro. Al utilizar IO-Link, podemos hablar un lenguaje común.