marzo 31, 2025
La aplicación evidencia las ventajas competitivas del sistema eléctrico frente a la neumática tradicional
Murrelektronik presenta una aplicación pionera de agarre de láminas de chapa, especialmente indicada para el sector de la automoción. Esta solución elimina completamente el riesgo de doble agarre sin necesidad de componentes neumáticos ni sensores específicos, permitiendo además detectar de forma fiable cualquier error en la manipulación del material, como una doble chapa o un agarre incorrecto. Gracias a su diseño inteligente con bridas eléctricas Tünkers y un electroimán de Magswitch instalado en un robot Yaskawa, todo controlado por nuestro sistema descentralizado Vario-X, esta tecnología no solo simplifica la instalación, sino que también optimiza la eficiencia operativa, mejora el diagnóstico del proceso y reduce de forma notable los tiempos de ciclo.
La elección de un sistema totalmente eléctrico frente a las tradicionales soluciones neumáticas ofrece claras ventajas competitivas para los fabricantes del sector automovilístico:
Esta aplicación es una muestra más de cómo Vario-X permite descentralizar la automatización, llevando la inteligencia al campo y eliminando armarios de control, para construir fábricas más eficientes, modulares y sostenibles
"Shaping Automation. Decentralized. Seamless. Sustainable" es el lema que engloba las últimas novedades desarrolladas para la industria digitalizada
El galardón reconoce a los mejores empleadores de España y de más de 150 países del mundo
¿No pudo asistir a alguno de nuestros webinars? Acceda a las grabaciones