Baliza de señalización IO-Link Modlight®60 Pro RGB | Murrelektronik

julio 13, 2026

Baliza de señalización IO-Link Modlight®60 Pro RGB

Un único hardware, infinitas configuraciones: la consolidación digital en la señalización industrial

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Murrelektronik recibe la medalla de oro de EcoVadis

El galardón confirma el compromiso de la empresa con el medio ambiente, los derechos humanos y las prácticas empresariales responsables

Más información

Impact67 Pro y MVK Pro masters IO-Link con 4 A de corriente de salida

Capacidad de hasta 8 A de corriente total por puerto mediante el uso combinado de los Pines 3 y 5

Más información

MICO67, Protección Eléctrica Descentralizada IP67

Instalación directamente en el campo que evita sobrecargas salvaguardando circuitos y espacio.

Más información

MURRELEKTRONIK SPAIN SL. ens hem adherit al programa MOVES III, una iniciativa impulsada per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i finançada per la Unió Europea a través dels fons Next generation UE, que té com a objectiu fomentar una mobilitat més neta i eficient. Aquest programa ofereix subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible, així com per a la instal·lació de punts de recàrrega. Amb aquesta adhesió, reafirmem el nostre compromís amb la sostenibilitat i la reducció d'emissions, avançant cap a un futur més responsable amb el medi ambient.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades