Soluciones de automatización para instalaciones fotovoltaicas | Murrelektronik

Soluciones de automatización para instalaciones fotovoltaicas

Conceptos de automatización para instalaciones fotovoltaicas

Sistemas de automatización flexibles que le ayudan en la instalación de sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, para estaciones meteorológicas, controles de seguidores o inversores.

  • Registro fiable de datos meteorológicos

  • Control óptimo de seguidores

  • Soluciones de instalación sólidas y fiables para inversores

Hablemos de soluciones

¿Estos retos frenan su progreso?

La conexión de los sensores requiere mucho tiempo.

Los sensores se pueden conectar mediante interfaces estandarizadas con Plug & Play.

La escasez de personal cualificado supone un reto.

Los sistemas están diseñados de tal manera que no es necesario contar con electricistas especializados para su mantenimiento.

La configuración y la puesta en marcha requieren mucho tiempo.

La puesta en marcha se realiza en muy poco tiempo con la solución de automatización óptima.

Las piezas de repuesto se necesitan en todo el mundo.

Gracias a nuestras cuatro plantas de fabricación globales, nuestros componentes están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar.

Los datos meteorológicos son esenciales para el funcionamiento y los casos de seguros.

Con la solución de automatización óptima, los datos meteorológicos se registran de forma fiable.

Control óptimo de seguidores

Vario-X combina el registro inteligente de datos meteorológicos con un control preciso del seguidor, para obtener la máxima eficiencia en cada metro cuadrado. El resultado: un rendimiento óptimo y un aumento sostenible de la producción en instalaciones fotovoltaicas en espacios abiertos.

Asesoramiento experto

Recopilación fiable de datos meteorológicos

El potente sistema Vario-X, que no requiere armario de distribución, transmite los datos meteorológicos certificados al sistema SCADA y los almacena en una base de datos a prueba de manipulaciones.

  • Conexión sencilla de sensores certificados

  • Fácil montaje con cables preconfeccionados

  • Configurar en lugar de programar

  • Datos seguros, válidos para la certificación de fenómenos meteorológicos

Control óptimo de los seguidores

El sistema Vario-X ofrece un potente PC industrial. Además del entorno de tiempo de ejecución PLC, ofrece la posibilidad de utilizar un entorno Linux. De este modo, se pueden realizar tareas adicionales, como centralizar el control de los seguidores ejecutando el software del fabricante de los mismos.

  • Sistema todo en uno sin armario de distribución

  • Comunicación con los seguidores por radio o serie (por ejemplo, ZigBee, LoraWan, etc.)

  • Registro de alarmas, cálculo de la posición de los seguidores, comunicación con la estación meteorológica

  • Comunicación con SCADA, base de datos, IIoT, etc.

Cableado y comunicación eficientes para sistemas de baja tensión

El cableado del convertidor de potencia optimiza el cableado interno, la distribución de energía de baja tensión y la comunicación. Incluye:

  • Aislamiento flexible, seguridad y autotransformadores

  • Fuentes de alimentación y transformadores

  • Fusibles electrónicos

  • Switches

  • Cableado para sensores, actuadores, comunicación, energía y electroválvulas

Contáctenos

Por favor, introduzca el resultado del problema aritmético.
captcha
* Campo obligatorio
Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades