La industria de la máquina herramienta es muy amplia y abarca sectores muy diferentes. Las necesidades y los requerimientos de los clientes en materia de instalaciones descentralizadas son tan diversos como las propias máquinas y plantas. Todos ellos tienen un tema en común: la rentabilidad, los bajos costes globales y el aumento de la competitividad. Los conceptos de instalación más importantes deben vincular todos los puntos de I/O al controlador de forma económica. Murrelektronik ofrece la experiencia necesaria para asumir este reto. Los clientes pueden elegir entre una variedad de conceptos de instalación pasivos y activos y diferentes estructuras (estructuras en anillo, lineales, topologías de estrella) que permiten muchas combinaciones diferentes.
En las máquinas de corte de metal, las piezas de trabajo se mecanizan bajo la intensa presencia de refrigerantes y lubricantes. La alimentación, el área de procesamiento directo y la eliminación de las virutas forman un sistema cerrado. Los productos de Murrelektronik recomendados para este tipo de maquinaria son, por ejemplo, MVK Metal, MVK Metal Safety, Impact67, Cube67 y cajas de distribución pasiva - ya utilizadas por muchos fabricantes líderes. Los módulos de Murrelektronik para el uso en máquinas herramientas de corte de metal están completamente encapsulados y sellados. Son resistentes a los refrigerantes y lubricantes y son robustos contra las vibraciones y los golpes. Los módulos hacen posible "cambiar el controlador no el sistema" - una ventajosa característica definitivamente único del sistema Cube67.
En máquinas y plantas para el montaje y manejo de componentes individuales completamente procesados, Murrelektronik recomienda tipologías de instalación realizadas con productos como Cube67, módulos de AS-Interface, Impact67 o módulos de distribución pasivos. Estos conceptos permiten soluciones descentralizadas y crean espacio en el armario de control. Son resistentes al polvo según el grado de protección IP6X. Permiten conceptos de instalación rentables incluso en sistemas distribuidos en una gran superficie.
Si las piezas deben ser fabricadas con metal líquido o plástico, los componentes de automatización con una carcasa metálica son esenciales. Por esta razón, se recomienda el módulo de bus de campo MVK Metal para instalaciones en el sector del moldeo por inyección. Las soluciones con Cube67 o cajas de distribución pasiva son muy atractivas para aplicaciones de manipulación o alimentación. Las ventajas de esta solución son que todas las funciones se encuentran en la carcasa metálica, robusta y resistente a cualquier agente externo. Todas las soluciones de bus de campo tienen opciones de diagnóstico óptimas y ofrecen un alto grado de flexibilidad.
Gracias a la función "Machine Option Management" (MOM), los cambios de herramientas se pueden hacer rápidamente, lo que minimiza el tiempo de paro y aumenta la producción. Los módulos Cube, de diseño compacto y resistentes a golpes y vibraciones, junto con los cables de sistema resistentes a la torsión, son la elección perfecta para las aplicaciones en máquina herramienta.
Con MVK Metal Safety, Murrelektronik ofrece una solución de seguridad de alta gama. Este módulo genera entradas y salidas seguras en combinación con un control seguro (F-PLC o CNC). Basta añadir un relé de seguridad MIRO SAFE+ para diseñar una amplia variedad de aplicaciones de seguridad, incluyendo paros de emergencia y barreras de seguridad.
El sistema de bus de campo Cube67 de Murrelektronik ofrece amplias opciones de diagnóstico. El gateway de diagnóstico permite el acceso Plug & Play a estos datos a través de una interfaz Ethernet. Se trata de una solución fácil de implementar, que proporciona instrucciones claras en caso de fallo y garantiza la máxima disponibilidad de la máquina.