La industria alimentaria impone exigencias extremas a las plantas y la maquinaria, desde el procesamiento mismo hasta el envasado primario, secundario y final.
Las tecnologías orientadas al futuro son esenciales para satisfacer las crecientes demandas de flexibilidad y modularidad. El uso de sensores y actuadores compatibles con IO-Link puede ser un gran paso en la dirección correcta.
Las crecientes exigencias en el diseño higiénico del entorno de producción aumentan el coste de los componentes. Los modernos conceptos de instalación con módulos de I/O descentralizados o distribuidores pasivos pueden contrarrestar este desarrollo.
Para estas aplicaciones y muchas otras situaciones, Murrelektronik ofrece soluciones que se adaptan de forma ideal a los requisitos de este sector de la industria.
Componentes fabricados en (área F&B) acero inoxidable
Los conectores de Food & Beverage de Murrelektronik ofrecen un grado de protección IP66k o IP69k. Los conectores de acero M12 con carcasa de acero inoxidable V4A aumentan la vida útil, mientras que los conectores Food & Beverage Pro cuentan con una cubierta de polipropileno azul hielo para facilitar la detección rápida de contaminantes. Todos nuestros productos de Food & Beverage cumplen con la FDA, están diseñados de acuerdo con las normas de higiene EHEDG y han sido probados y certificados por Ecolab®.
Las soluciones de automatización de Murrelektronik hacen avanzar a las empresas de la industria alimentaria. Desde nuestra caja de distribución pasiva MVP12 Steel hasta nuestros módulos de bus de campo Cube67 de Hygienic Design y nuestra familia de conectores, contamos con soluciones que reducen los tiempos de cableado y facilitan la resolución de problemas.
En cualquier fase de su instalación, antes, durante y después, Murrelektronik estará a su lado como su socio de sistema.