Desde los talleres de prensa, carrocería y pintura, hasta el ensamblaje final, todos los procesos de la industria del automóvil deben que estar ajustados hasta el más mínimo detalle. Tienen que ser fiables y altamente disponibles para evitar costosos tiempos de inactividad. La industria de la manipulación de materiales tiene una importante función transversal. Los sistemas eléctricos de monorraíl o los sistemas de vehículos guiados automáticamente mueven las piezas de los vehículos entre los diferentes sistemas. Al mismo tiempo, la manipulación de materiales sirve como almacenamiento de componentes entre procesos. Estos procesos tienen que funcionar sin fallos, por lo que las opciones de diagnóstico son una prioridad máxima en estos sistemas.
La producción de vehículos que funcionan con baterías eléctricas o pilas de combustible plantea grandes desafíos no sólo para los fabricantes de automóviles sino también para los fabricantes de la infraestructura de carga asociada. Independientemente de si se trata de un taller de carrocería, de un montaje de baterías o del desarrollo de electrolizadores de hidrógeno, las soluciones de automatización e industrialización de Murrelektronik hacen que los procesos de producción sean más económicos.
El proceso multietapa de la pintura debe organizarse de manera flexible, ya que en los talleres de pintura los distintos modelos de vehículos suelen estar pintados de diferentes colores. Se requiere una alta fiabilidad del sistema para evitar el tiempo de inactividad. Las soluciones de instalación para el montaje final tienen que ser creadas de manera flexible porque los requisitos cambian continuamente. Las dimensiones compactas del producto facilitan su manipulación.
La producción de motores y transmisiones requiere componentes resistentes al aceite y a los lubricantes. Las soluciones de instalación tienen que ser rentables y flexibles porque cada sistema presenta un nuevo desafío. Es importante que los componentes sean pequeños porque el espacio en las máquinas es limitado.
Se necesitan componentes robustos y resistentes con protección IP67 en el duro entorno industrial de los talleres de carrocería. Los módulos tienen que ser resistentes a las vibraciones y a las salpicaduras de soldadura. Las amplias opciones de diagnóstico ayudan a reducir el tiempo de inactividad. Para el cambio de herramientas en los robots se requieren tiempos de arranque rápidos, que se pueden lograr, por ejemplo, con los conceptos de arranque rápido o de conexión rápida de Murrelektronik. La comunicación por bus de campo con la tecnología de cobre o fibra óptica asegura la transferencia de datos sin fallos.
Todos los pasos de fabricación son totalmente automáticos. Los componentes deben ser resistentes a la vibración y a los golpes. Los componentes de alta calidad de Murrelektronik proporcionan la más alta fiabilidad y ayudan a asegurar la disponibilidad de la máquina y así reducir los costosos tiempos de inactividad.
Encontrará nuestros productos en los project book y en los listados de homologación de los principales fabricantes de automóviles de todo el mundo.
El equipo internacional de automoción de Murrelektronik pone su conocimiento especializado de la industria del automóvil al servicio de su empresa y sus proyectos de automoción, sin importar en que lugar del mundo se estén fabricando.
Desde los LEDs de nuestras cajas de distribución pasiva Exact12 hasta el servidor web de nuestros sistemas de bus de campo Cube67, la amplia selección de opciones de diagnóstico disponibles en los productos de Murrelektronik hacen que el tiempo de resolución de problemas sea cosa del pasado, aumentando la disponibilidad de las máquinas.