Campos secos donde la maquinaria agrícola levanta polvo. Caminos helados, que son despejados por las máquinas de sal. Suelos forestales húmedos, donde los leñadores luchan contra el barro y la suciedad. Estas condiciones de trabajo cotidianas requieren soluciones de instalación eléctrica de alta calidad y duraderas.
Nosotros, como expertos en automatización y cofundadores de la tecnología de instalaciones descentralizadas, ofrecemos un sistema de productos modulares que ha sido ampliamente probado y robusto, a prueba de fugas y fiable en la práctica. Nuestras soluciones de instalación individuales y modulares también son resistentes a los sistemas de limpieza a alta presión para aplicaciones móviles. Las reparaciones y ampliaciones son posibles en cualquier momento gracias a nuestros cables enchufables y módulos de distribución. Los expertos de Murrelektronik y Data Panel le asesorarán personalmente in situ con mucho gusto, siguiendo nuestro lema: "Juntos encontraremos la mejor solución: enchufado – ¡ y listo!
El bloque de bus de campo CANopen XtremeDB ofrece ocho puertos para entradas y salidas.
Los tipos de señal digital, analógica, PWM / PWM(I), ratiométrica, contador/frecuencia pueden ser configurados individualmente. Gracias a la tecnología DTconnection utilizada de forma consecuente, xtremeDB se puede utilizar con sets de cables y cables de conexión premontados o perfectamente integrados en mazos de cables de un solo hilo. Los módulos de bus de campo de Data Panel y los cables premontados de Murrelektronik han demostrado ser robustos, estancos y fiables en la práctica.
Los cables de conexión testeados previamente no sólo ahorran tiempo durante la instalación y la resolución de problemas, sino que también garantizan máquinas móviles a prueba de fallos y duraderas incluso en condiciones extremas gracias a su robustez e impermeabilidad. Los cables de conexión profesionales de Murrelektronik están completamente encapsulados o sobremoldeados y son permanentemente resistentes a ambientes con lavados a presión. Todos los cables de conexión están diseñados para ser compatibles y herméticos con nuestros bloques de distribución pasivos y activos xtremeDB. Automatización móvil: "¡Enchufado - listo!"
El segmento de mercado de las máquinas móviles está todavía en sus inicios en lo que se refiere al tema de la "tecnología de instalación racional". La tecnología de cajas con terminales y cables agrupados en bucles, sigue siendo utilizada en muchas aplicaciones. Debido al creciente desarrollo tecnológico y a la diversidad de máquinas, el concepto actual de ‘bucle de cable’ no es suficiente, especialmente para los lotes de producción pequeños y medianos. Con los distribuidores pasivos xtremeDB para la distribución de la señal, incluyendo los cables adecuados, se puede aplicar un concepto de control modular de forma rápida y sencilla en las máquinas móviles. De este modo, se puede reducir al mínimo el tiempo necesario para la solución de problemas y la máquina puede ampliarse fácilmente en cualquier momento.