Llave dinamométrica | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Llave dinamométrica

Gire hasta escuchar el clic…¡y listo!

La llave de torsión única de Murrelektronik asegura que los conectores se aprieten con precisión. Gire la llave hasta que haga clic y garantice una calidad de conexión consistente a largo plazo con protección IP67. La llave dinamométrica está disponible en 6 tamaños: M8, M8 Food & Bev., M12, M12 Food & Bev., M23 y 7/8 y funciona con todos los conectores de Murrelektronik del mismo tamaño.

Sellado permanentemente

  • Par de apriete preestablecido. Calibrado en fábrica para una conexión correctamente sellada
  • Previene el daño a la conexión por exceso o defecto de ajuste
  • Fácil de usar, incluso en una caja de distribución completamente conectada.
  • No más dedos doloridos
  • Cuchillas de repuesto disponibles

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades