Cables de bus de campo M8, M12 y RJ45 | Murrelektronik

Cables de bus de campo

Conectores de bus de la A a la S

Murrelektronik ofrece una variedad de cables diseñados para soportar protocolos industriales, incluyendo AS-I, Can Open, Device Net, Ethernet/IP, Ether CAT, ProfiBus, ProfiNet, Sercos y muchos más.

Soluciones para cualquier aplicación

  • Cables de una o dos terminales libres
  • Conectores rectos o en ángulo
  • Versiones cableadas y moldeadas en el campo
  • Cubierta de PUR para aplicaciones en entornos extremos
  • Aplicaciones fijas o de alta flexibilidad
  • Totalmente apantallado a 360°

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades