IO-Link en estado puro
pure.IO ofrece la forma más sencilla y eficaz de adentrarse en el mundo de IO-Link. Con su nueva generación de maestros IO-Link y módulos de E/S IO-Link, Murrelektronik establece nuevos estándares en eficiencia, flexibilidad y capacidades de diagnóstico.
El diseño compacto se une a la máxima flexibilidad y a un diagnóstico inteligente.
1) ULTRA COMPACTO: Carcasa de plástico robusta (encolada) con grado de protección IP65
2) 8 puertos IO-Link
3) MULTIPROTOCOLO: PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT, IIoT (REST API y MQTT) y WebUI
4) INDICACIÓN DE ESTADO INNOVADORA: visibilidad de 360°, transparencia total del proceso y diagnóstico sencillo gracias a los LED en las esquinas y a los tres LED de estado por puerto
Esta potente gama de maestros IO-Link y módulos de E/S IO-Link es la solución ideal para aplicaciones estándar, por ejemplo, en el sector del embalaje y la intralogística.
La gama pure.IO destaca por su nueva, patentada e innovadora carcasa:
Transparencia de 360°: gracias a las funciones de diagnóstico integradas y de nuevo desarrollo, se mantiene una visión general completa del estado del módulo y de toda la secuencia del proceso.
Compactos y flexibles: con su tamaño mínimo y su bajo peso, los módulos son ultracompactos, ligeros y versátiles. Su diseño delgado permite una instalación que ahorra espacio, especialmente en las piezas móviles de los equipos.
Fáciles de desmontar: carcasa de plástico sin encapsulado para facilitar el desmontaje, ya que los componentes se pueden retirar por separado.
Con Murrelektronik, la alimentación y el bus de campo se pueden seguir conectando en cadena como de costumbre. Los nuevos módulos de E/S pure.IO IO-Link ahora permiten también la conexión en cadena de IO-Link, lo que abre nuevas posibilidades para la instalación descentralizada.
Sin pérdida de puertos. Mayor alcance. Máxima flexibilidad.
Conexión en cadena de IO-Link, alimentación y bus de campo
Hasta 256 E/S por maestro
Longitud de conexión de hasta 40 m gracias al puerto de extensión IO-Link (2 × 20 m)
Plug & play: no requiere configuración ni parametrización
Menos cableado y trabajo de instalación
Opciones de instalación versátiles y máxima flexibilidad
Menores costes
Diagnóstico rápido y mantenimiento sencillo