MVK Metal Safety Módulo de Bus de Campo | Murrelektronik

MVK Metal Safety

Módulo de bus de campo para tecnología de seguridad activa

Protección para el hombre y la máquina

La seguridad es muy importante en las aplicaciones de automoción. Los módulos de bus de campo MVK Metal Safety son una solución muy interesante de tecnología de seguridad activa. MVK Metal Safety permite que las instalaciones cumplan con el nivel 3 de integridad de seguridad (según IEC 61508 e IEC 62061) y el nivel de rendimiento e (según EN ISO 13849-1). MVK Metal Safety está disponible con solo entradas o con ambas entradas y salidas.

Menos cableado, más diagnóstico

  • Cables cortos de I/O a actuadores y sensores
  • M12 y conexiones Push/Pull
  • Evita los errores de cableado
  • Diagnósticos exhaustivos
  • Carcasa metálica resistente y diseño robusto
Diagnósticos
Direcciones Seguras
PROFINET/PROFIsafe
Protección IP67
Robusto
Seguridad con Polaridad Inversa entre Canales
Soporte Vital
Tiempo de Discrepancia
Pictograma diagnóstico  Murrelektronik
Amplias Opciones de Diagnóstico

Cada canal puede ser monitorizado individualmente en caso de posibles fallos como sobrecarga, cortocircuito del sensor o rotura de cable. En caso de fallo, un LED aparecerá en el puerto afectado y el mensaje se enviará al control.

Configuraciones de Seguridad ProfiNET

Los componentes de seguridad tienen sus propias direcciones dentro del sistema ProfiNET. MVK Metal Safety le permite establecer la dirección a través de tres switches rotativos de fácil acceso.

Pictograma Murrelektronik profinet profisafe
Un Protocolo de Bus de Campo Seguro

PROFIsafe es una expansión segura del protocolo de bus de campo PROFINET y transfiere datos relacionados con la seguridad. Este protocolo de bus de campo es un estándar en las aplicaciones industriales, lo que significa que puede continuar utilizando una estructura de comunicación ya existente, ahorrando cableado y tiempo de instalación.

Pictograma clasificación ip  Murrelektronik
Resistente a Ambientes Agresivos

La unidad es hermética al polvo, a prueba de manipulaciones y protegida contra una inmersión temporal (30 minutos en agua a 1 m de profundidad).

Carcasa Totalmente Sellada con Revestimiento Protector

La carcasa de cinc de fundición a presión de una pieza cuenta con un acabado que la protege de aplicaciones de soldadura. Los módulos son resistentes a las chispas de soldadura y cuentan con grado de protección IP67. El sellado total de la carcasa hace que el módulo sea resistente a la vibración (vibración 15 g, choque 60 g) y que pueda utilizarse en aplicaciones en ambientes industriales extremos.

Los fallos se detectan inmediatamente

MVK Metal Sefaty cuenta con una señal de tiempo separada y parametizable. Los cortocircuitos causados por cables dañados o fallos de tierra se detectan inmediatamente.

Pictograma display de apoyo visual de Murrelektronik
Amarillo significa Seguridad

Los portacontactos, los anillos luminosos y las placas de marcaje de color amarillo le permitirán apreciar a simple vista que se trata de un módulo de seguridad.

Retrasos de Compensación

Si un puerto de entrada se utiliza con dos canales, puede causar retrasos, por ejemplo, en diferentes sensores. Estos retrasos pueden compensarse con una discrepancia de tiempo ajustable.

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades