MVK Metal POF Fibra óptica Transferencia de datos | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

MVK Metal POF

Módulos de bus de campo con protección IP67

Transferencia de datos de fibra óptica

Los módulos de bus de campo con clasificación IP67 son un componente importante de las instalaciones de máquinas y sistemas. Reemplazan el complejo cableado paralelo, ahorrando espacio en el armario. Debido a sus propiedades mecánicas, el MVK Metal está diseñado para aplicaciones en entornos industriales difíciles. Con MVK Metal POF, los datos se transfieren a través de fibra óptica.

Características significativas del producto

  • Tecnología de conexión push-pull
  • Las interferencias de la CEM no influyen en la transferencia de datos
  • Medición óptica de la longitud del cable
  • Diagnóstico automático de la calidad del POF
  • Diagnósticos exhaustivos
  • No busque errores, encuéntrelos
  • Carcasa metálica resistente y diseño robusto
  • Resistente a golpes y vibraciones
Desconexión por canal único
Rápida puesta en marcha
Tiempo Real Isócrono
Reacción dirigida a Cortocircuitos

En caso de cortocircuito de entrada o salida, solo se apaga el canal afectado. Las entradas o salidas adyacentes continuan en funcionamiento. La luz roja del LED indica el apagado del canal y se envía un mensaje al control.

Pictograma  puesta en marcha rápida  Murrelektronik
Cambio de herramientas más rápido

La ténica de puesta en marcha rápida de PROFINET (FSU) permite tiempos de puesta en marcha reducidos. Los módulos están listos para funcionar en menos de 500 ms, lo que es una ventaja importante para aplicaciones de robótica, donde las herramientas se reemplazan con frecuencia.

Para Sensores a Tiempo Real

El Tiempo Real  Isócrono PROFINET (IRT) se utiliza para transferir paquetes de datos con tiempos de actualización de  250 µs y una precisión de inestabilidad de menos de 1 µs. Esto le convierte en una solución ideal para aplicaciones con sensores de tiempo real y es adecuada para la integración de variadores de control de movimiento.

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades