MVK Fusion CIP Safety IP67 - EtherNet/IP e IO-Link | Murrelektronik

Módulo de seguridad funcional 3 en 1

MVK Fusion CIP Safety

Ingeniería eficiente gracias a MVK Fusion CIP Safety

MVK Fusion CIP Safety combina tres funciones clave de la tecnología de instalación: sensores y actuadores digitales estándar, sensores y actuadores digitales de seguridad e IO-Link. Esto reduce el número de módulos de bus de campo necesarios por unidad modular, en el mejor de los casos a uno solo. La instalación es más sencilla y rápida.

Hay varios adaptadores disponibles para simplificar la conexión de dispositivos con señales de seguridad y estándar.

Salidas de seguridad configurables de tipo sourcing y bipolar que también  pueden utilizarse para el Safe Torque Off.

Entradas de seguridad configurables, individuales o redundantes, para contactos electromecánicos o dispositivos OSSD.

El funcionamiento de muchos dispositivos, como el botón de emergencia con restablecimiento o los enclavamientos de seguridad, requiere una combinación de señales de seguridad y estándar.

Puerto IO-Link Clase A para iluminación o expansión IO.

Puerto IO-Link Clase B con salida de seguridad para alcanzar PLd en grupos de electroválvulas u otros dispositivos de salida.

Salidas de seguridad (FDO)

El puerto de salidas de seguridad X3 ofrece una solución potente y flexible para sus aplicaciones.

  • Hasta 2 A por canal
  • Una o dos salidas de seguridad por puerto IO
  • Comportamiento configurable de las salidas (conmutación P-P, P-M, P-P-M)
  • Control de varios tipos de actuadores, incluidas las electroválvulas
  • Alta cobertura diagnóstica mediante impulsos de prueba configurables

Entradas de seguridad (FDI)

Las conexiones de entrada de seguridad X0, X1 y X2, cada una con 2 canales, detectan las señales de los sensores de seguridad típicos hasta el límite del PLe clásico.

  • Impulsos de prueba individuales para la detección de fallos periféricos
  • Alimentación de 24 V CC hasta 700 mA
  • Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
  • Parámetros ajustables, por ejemplo, discrepancia, retardo en la entrada y valencia del sensor

Ethernet

Puertos Ethernet M12 con codificación D para la conexión a la red de comunicación.

IO-Link

Los puertos IO-Link X6 y X7 permiten la integración económica de sensores y actuadores complejos en el sistema de bus de campo y la ampliación de señales digitales estándar.

  • Hasta 32 DIO adicionales con concentrador IO-Link
  • Apagado seguro de dispositivos IO-Link hasta el nivel de rendimiento d con puerto X7 en clase B IO-Link

DIO

Los puertos digitales X4 y X5 ofrecen la máxima flexibilidad y eficiencia.

  • Se pueden utilizar como entradas o salidas
  • Retardo de entrada ajustable de 1 a 15 milisegundos
  • Alimentación del sensor hasta 700 mA
  • Capacidad de actuación de hasta 2 A por canal
  • Protegidas contra inversión de polaridad, cortocircuito y sobrecarga

Potencia

Alimentación M12 Power con codificación L de hasta 16 A.
El puerto XD2 transmite la alimentación al módulo siguiente.

Configuración de seguridad en pocos clics

MVK Fusion CIP Safety simplifica considerablemente la configuración de los sensores y actuadores de seguridad. La parametrización se realiza fácilmente a través de la plataforma de diseño del controlador.

De hecho, no se necesita ningún equipo específico para transferir el SNN (Safety Network Number) a un nuevo dispositivo. Esto supone un ahorro de tiempo y elimina la posibilidad de introducir datos incorrectos.

  • Carcasa metálica robusta y completamente sellada

  • Resistente a golpes y vibraciones

  • Grado de protección IP67

  • Rango de temperatura de -30 °C a +60 °C

  • CIP Safety

  • Certificaciones: CE, UKCA, UL, TÜV

  • Referencia 55514

Opciones de conexión

MVK Fusion CIP Safety
Adaptador de seguridad de 8 polos
Acoplador en T
Cortina de luz
Interruptor de enclavamiento de seguridad
Botón de parada de emergencia con reinicio
Fuente de alimentación IO-Link descentralizada
Controlador CIP Safety
Accionamiento con Safe Torque Off
Baliza de señalización IO-Link RGB
IO-Link Hub Cat. 3
Sensor fotoeléctrico
Sensor de proximidad
Electroválvulas

Contáctenos

Por favor, introduzca el resultado del problema aritmético.
captcha
* Campo obligatorio
Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades