Modlink MSDD, Interfaces de Panel Frontal | Murrelektronik

Modlink® MSDD

Interfaces para el panel frontal

La conexión al mundo exterior

Las interfaces MSDD de Modlink proporcionan un acceso conveniente a los controles cuando es necesario el diagnóstico o el trabajo de servicio. La puerta del armario permanece cerrada para que su máquina o instalación pueda mantener la clase de protección recomendada, lo que asegura que los componentes de su armario no se vean afectados por los elementos del entorno.

Grabamos en láser su texto o logotipo en el MSDD Modlink sin cargo alguno (para cualquier número de piezas)

Las interfaces de servicio de Modlink MSDD están situadas en un lugar fácilmente visible en el armario de conexiones. Son perfectas para colocar etiquetas del sistema, códigos de barras y advertencias. Ya no es necesario instalar señales adicionales. Los distribuidores y fabricantes de armarios de distribución pueden hacer publicidad utilizando el área como un lugar destacado para su logotipo.

COMO PERSONALIZAR MODLINK MSDD (PDF)

Diseño Modular para aplicaciones en todo el mundo

  • Las puertas permanecen cerradas para diagnóstico y servicio
  • Protege los componentes del armario y mantiene las regulaciones de seguridad durante el servicio
  • Más de 100.000 combinaciones de marcos y placas de conexión
  • Interface con RCBO integrado
  • Disponible con todas las salidas internacionales
  • Amplia gama de conectores de datos
  • Perfecto para aplicaciones globales con soluciones específicas para cada país
  • Certificación según NEMA 1, 4, 4x, 12, 13 y cURus
  • Clasificación UL 1, 4, 4x, 12 y 13
Cierre sencillo
Mecánica eficiente
Opciones de Tapa
El Pictograma  Murrelektronik se cierra fácilmente
Fácil de usar

Modlink MSDD se cierra con una llave de paletón doble de 3mm. También está disponible el accesorio de pestaña.

Muelle integrado

Un muelle integrado mantiene la tapa de Modlink MSDD abierta en un ángulo de 30°, lo que posiblita ver si la tapa se ha dejado abierta o no.

Opciones para Satisfacer sus Necesidades

Tanto el marco MSDD Modlink simple como el doble están disponibles con tapa reforzada transparente, plateada o de fibra de vidrio.

También puede interesarle

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades