Modlink Heavy, conectores heavy duty | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Modlink Heavy

Conectores Heavy Duty

Un conector adecuado para cada aplicación

Los conectores enchufables Heavy Duty de la serie Modlink Heavy de Murrelektronik garantizan una transmisión segura de señales, energía, datos y neumática, incluso en los entornos industriales más extremos. Protegen a las interfaces de forma consistente contra el agua, refrigerantes y lubricantes, suciedad y altas cargas mecánicas.

Variedad máxima

  • Cuatro tipos diferents de carcasa, cada uno en siete medidas
  • Carcasa con grado de protección IP68 – estanqueidad máxima
  • Inserts fijos y modulares para una mayor flexibilidad
  • Uso a nivel mundial con homologaciones específicas de países como UL y CSA
Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades