Los acopladores híbridos de bus de campo MSDD transfieren datos y potencia del armario de control al campo. Su función de repetidor amplifica y procesa las señales.
Características del producto
Instalación rápida
Mantenimiento Sencillo
Protegido por separación galvánica
Conversion automática velocidad transmisión
Repetidor y acoplador en una sola pieza
Adecuado para Profibus FMS/DP
Longitud de Segmento
LED de Estado
Velocidad de Transmisión
Conexión Variables
Tres segmentos totalmente separados
Los acopladores híbridos de bus de campo MSDD permiten crear tres segmentos Profibus independientes separados galvánicamente. Con una velocidad de transmisión de 1.5 Mbit/s, estos segmentos pueden tener hasta 200m de longitud. Con una velocidad de transmisión de 12 Mbit/s, pueden llegar hasta los 100 m de longitud.
Información a simple vista
Con LED integrado para indicar el estado y facilitar el diagnóstico.
Detección Automática
Los acopladores híbridos de bus de campo MSDD detectan la velocidad de transmisión de forma automática y continua, pudiendo variarla durante la operación.
Múltiples Opciones
Los conectores HanBrid, M12 o 7/8" pueden utilizarse en el campo. En el armario de control, las conexiones pueden realizarse con regletas de bornes o conectores Sub D9.
Este sitio web utiliza cookies para asegurar que usted obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Al continuar navegando usted está aceptando nuestro uso de cookies. Más información aquí.