Conexiones de enchufe IP65/67 con nuestra llave dinamométrica | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Conexión estanca con seguridad

La llave dinamométrica permite un montaje sencillo con un par de apriete preciso. Para que cada conexión sea fiablemente estanca, firme y segura.

Diferentes tamaños de horquilla
Nuestra llave dinamométrica es adecuada para todos los conectores con tamaños de horquilla de M8 a M23.
Variantes de par de apriete
Los diferentes niveles de Nm garantizan siempre la presión de contacto óptima.
Mango de carraca ergonómico
La llave dinamométrica permite un trabajo cómodo y preciso, incluso con distribuidores totalmente cargados.

Montaje sencillo y preciso

El principio es simple: gira hasta que oigas un clic. Esto significa que puedes manipular fácilmente incluso cuadros de distribución completamente cargados. Un efecto secundario positivo: los dedos doloridos son cosa del pasado.

Anillo de sellado / presión de contacto

Cada cabezal de conector tiene un sello integrado para una protección óptima contra agua, aceite, lubricantes y otros líquidos.

Siempre la presión de contacto correcta

Nuestra llave dinamométrica está disponible para todos los conectores con tamaños de horquilla de M8 a M23. Las diferentes versiones de torque garantizan que siempre se aplique la presión de contacto correcta.

Fiable, incluso en entornos adversos

Nuestros conectores y cables están diseñados para funcionar sin problemas incluso en entornos industriales hostiles. Con nosotros, puede estar seguro de que su sistema funcionará en todo momento: sin problemas, de manera eficiente y duradera.

Resistente a golpes y vibraciones

La protección contra vibraciones integrada protege de forma fiable el cabezal del conector contra las vibraciones. El blindaje de 360° también garantiza una transmisión de datos sin interferencias incluso en entornos con alto riesgo EMC.

Conector impermeable

Los cabezales de conexión utilizan el principio de sellado de una junta tórica y, por lo tanto, están protegidos contra el agua, el aceite, los lubricantes y otros líquidos.

Protección contra el polvo

La conexión de manguera protectora y el revestimiento de PUR protegen cada conector de influencias ambientales mecánicas como el polvo.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades