Cables industriales PUR, PVC, FEP, FRNC y TPE | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Tipos de cables para cada aplicación

Desde los más económicos hasta los más flexibles y robustos: siempre encontrará el cable industrial de datos, señal o energía adecuado para su instalación. También ofrecemos una gama estándar de cables de TPE para el mercado estadounidense.

Los cables de PVC ofrecen una solución rentable y versátil con gran flexibilidad y buenas propiedades de aislamiento, ideal para aplicaciones estándar en entornos menos exigentes.

Los cables de TPE combinan flexibilidad y durabilidad. Ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos y son perfectos para aplicaciones exigentes que requieren conexiones robustas pero flexibles.

Los cables PUR son la primera opción cuando se requiere resistencia a las chispas de soldadura y una flexibilidad extrema. Son ideales para áreas exigentes como la robótica y las cadenas de arrastre, donde se requiere una gran capacidad de carga y condiciones de funcionamiento dinámicas.

Los cables de FEP ofrecen una excelente protección en zonas de altas temperaturas y en condiciones químicamente agresivas. Su extraordinaria resistencia térmica y química los convierte en la opción ideal para entornos extremadamente exigentes.

Los cables FRNC se caracterizan por una mayor resistencia a las llamas y unas características de seguridad excepcionales. Son ideales para aplicaciones en las que son esenciales unos elevados niveles de seguridad, durabilidad y longevidad.

Diferentes versiones de núcleo
Con variantes de cables de 3 a 17 conductores, ofrecemos soluciones personalizadas para cada necesidad.
Diferentes materiales de cubierta
Ofrecemos una amplia selección de materiales de revestimiento ideales para diferentes áreas de aplicación.
Blindaje de cables
Nuestros cables protegen eficazmente contra las interferencias electromagnéticas.

Adecuados para cadenas de arrastre

Los cables de arrastre PUR tienen un radio de curvatura óptimo y, por lo tanto, pueden soportar permanentemente la carga de flexión en constante cambio de una cadena de arrastre.

Adecuados para robots

Nuestros cables PUR-Robot soportan sin problemas innumerables ciclos de flexión, así como cargas de tracción y torsión. También son resistentes a la temperatura, al aceite y a los productos químicos, por lo que pueden utilizarse en cualquier entorno.

Amplia gama de colores, longitudes y secciones transversales

Además de la variedad de materiales, también ofrecemos una amplia selección de colores, longitudes y secciones transversales para que pueda encontrar exactamente el cable adecuado.

Longitudes de 30 cm a 100 m

Tanto para aplicaciones compactas como para sistemas a gran escala, con la longitud adecuada su instalación será rápida y sin esfuerzo. Por eso, nuestros cables están disponibles en cualquier longitud.

Secciones transversales de 0,25 mm² - 2,5 mm²

Con una amplia gama de secciones de 0,25 mm² a 2,5 mm², nuestros cables ofrecen un rendimiento óptimo, ya sea para conexiones de señal finas o para una potente transmisión de potencia.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades