Conectores de señal, datos y alimentación | Murrelektronik

Conectores duraderos para señal, datos y alimentación

Ya sean sensores o actuadores, con nuestros conectores de señal ofrecemos soluciones estandarizadas que se adaptan perfectamente a su máquina.

Conectores de datos M12 y RJ45 totalmente apantallados a 360° que funcionan sin interferencias incluso a altas velocidades. Transmisión de datos fiable incluso bajo las influencias CEM más adversas.

Potentes soluciones de alimentación eléctrica. Nuestros conectores de alimentación siempre le ofrecen una transmisión fiable y segura, ya sea con M12 Power, MQ15, 7/8» o M23.

Robustos y fáciles de usar

Todos los componentes de los conectores están diseñados para durar y ofrecer un rendimiento sin concesiones, independientemente de lo exigente que sea el entorno.

Conexión de conducto de protección
Permite la instalación rápida y sencilla de conductos de protección estándar para una protección mecánica adicional.
Sobremoldeado PUR
Protege el cabezal del conector de los esfuerzos mecánicos y las influencias ambientales.
Flecha de codificación
La flecha de codificación en el sobremoldeado del conector indica la rotación correcta.
Indicación visual
El portacontactos verde se hace visible en cuanto el conector está montado correcta y firmemente.
Tornillo de cabeza combinada
Superficie moleteada para un montaje manual rápido y superficie hexagonal para un apriete preciso con una llave dinamométrica.
Protección antivibraciones integrada
Asegura la cabeza de la clavija contra golpes y vibraciones.

Indicador de estado LED de tres colores

Los LED de tres colores (verde, amarillo y blanco) son estándar en nuestros conectores cableados y le muestran el estado del sistema y de la señal de un vistazo. Así tendrá una visión completa. Para controlar fácilmente su sistema.

Contactos chapados en oro

Minimizan la resistencia de contacto y, por tanto, reducen el autocalentamiento. Esto garantiza un contacto estable y fiable, para un rendimiento duradero en cualquier entorno. Para una conductividad y durabilidad extraordinarias.

Fácil manejo

El sencillo manejo de nuestros conectores ahorra tiempo de instalación, facilita el mantenimiento y garantiza una larga vida útil. Gracias al innovador mecanismo de desbloqueo, nuestro conector RJ45, por ejemplo, puede desconectarse siempre sin esfuerzo, independientemente de la situación de instalación.

Apantallamiento de 360° de las conexiones

Protección contra interferencias electromagnéticas, incluso en entornos con alto riesgo de CEM. Nuestro exclusivo apantallamiento completo de 360° garantiza una transmisión de datos sin interferencias y la máxima eficacia de sus sistemas.

Cierre rápido

El cierre rápido le ahorra un tiempo valioso durante la instalación. Con sólo un cuarto de vuelta, puede garantizar conexiones fiables y a prueba de vibraciones, como con nuestros conectores MQ15.

Conectores personalizados

También podemos ofrecerle soluciones personalizadas que van más allá de lo estándar.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades