Técnica de conexión para cada necesidad | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250514235124e72ca3f9

Conectores y cables para cada necesidad

Solicite asesoramiento ahora

Las líneas de vida de su máquina

En Murrelektronik encontrará la mayor selección de conectores y cables 100% probados en todas las formas, colores y tamaños. ¿Y si su solución perfecta aún no existe? Entonces la desarrollaremos.

Nuestra tecnología de conexión garantiza el flujo de señales, datos y energía. Cada conexión fiable marca la diferencia entre el tiempo de inactividad y la productividad predecible, y por eso para nosotros no hay alternativa a la máxima calidad.

0
 
+
tipos de cables diferentes
0
 
+
variantes - el adecuado para cada aplicación
0
 
+
disponible en cantidades muy pequeñas

Conectores duraderos

Premontados, sobremoldeados, 100 % probados

El conector adecuado para cada necesidad, siempre y en cualquier lugar». Esta es nuestra promesa, que cumplimos a rajatabla gracias a nuestros cuatro centros de producción en todo el mundo, incluso para grandes cantidades.

Más información sobre nuestros conectores

Más de 500 tipos de cables robustos

En distintos materiales, secciones y longitudes

Tenemos tipos de cable para todas las aplicaciones. Ya sean de 30 cm o 100 m, de PVC o PUR, podemos suministrarle cualquier tipo de cable a partir de una sola pieza.

Más información sobre nuestros cables

Protección IP65/67 en cualquier entorno

Cada conector y cada cable están diseñados para funcionar incluso en los entornos más adversos. Con nosotros, su automatización funcionará siempre sin problemas, con eficacia y durante mucho tiempo.

Más información sobre IP65/67

Descentralizado y sin armarios

Nuestra gama completa para una automatización completa

La instalación descentralizada directamente sobre el terreno le permite prescindir de armarios de control y hacer que su instalación sea más flexible y robusta frente a fallos. Puesta en marcha más rápida, mantenimiento sencillo, sostenibilidad gracias a un escalado y reequipamiento sencillos: éstas son sólo algunas de las muchas ventajas de una solución de sistema descentralizada.

Control

PLC e IPC con Vario-X

Alimentación y distribución

Descentralizado y sin armarios de distribución

Conectar

Conectores y cables para señal, datos y alimentación

Dispositivos

Elementos de iluminación, dispositivos de entrada y motores

Automatización sencilla

Creemos firmemente que la tecnología de instalación debe ser sencilla. Usted tiene cosas mejores que hacer que buscar el enchufe adecuado o hacer malabarismos con instalaciones complicadas. Necesita tiempo para lo que realmente quiere hacer, independientemente del sector.

Intralogística

En intralogística, cada minuto cuenta. Gracias a nuestras sofisticadas soluciones de instalación, aceleramos la puesta en marcha, reducimos los tiempos de inactividad y facilitamos los procesos en almacenes automatizados y centros logísticos.

Embalaje

Gracias a la modularidad y adaptabilidad de nuestros productos, podrá ajustar sus líneas de producción de forma flexible y rentable a los nuevos formatos de envasado y a los requisitos de los clientes.

Máquinas herramienta

Nuestras robustas soluciones son ideales para el uso diario en entornos de producción exigentes. Con opciones personalizadas, nos adaptamos a su instalación y reforzamos su competitividad.

Automoción

La producción de automóviles plantea las máximas exigencias en cuanto a disponibilidad y seguridad. Nuestras soluciones son rápidas de instalar, fáciles de mantener y ofrecen un rendimiento fiable a largo plazo. El requisito perfecto para una rentabilidad sostenible en un mercado competitivo y global.

Un servicio que va más allá de lo estandar

Asesoramiento personalizado para su solución de instalación perfecta

Con nosotros puede contar con asesores orientados a las soluciones que le escucharán, le harán preguntas y trabajarán con usted para desarrollar su solución de instalación perfecta. Conocemos sus requisitos regionales y le ayudamos a cumplirlos.

Plazos de entrega cortos garantizados

Siempre tenemos en stock los connectores y cables más comunes para disponibilidad inmediata. Esto significa que puede confiar en plazos de entrega cortos, incluso en épocas de gran demanda.

Tecnología de Conexión de Murrelektronik

Bring your machine to life

Hable con uno de nuestros expertos y experimente con Murrelektronik lo fácil que puede ser la automatización.

Por favor, introduzca el resultado del problema aritmético.
captcha
* Campo obligatorio
Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades