marzo 25, 2026
Operaciones más ágiles, flexibles y eficientes basadas en la automatización descentralizada
El sector logístico evoluciona a gran velocidad, impulsado por la demanda de entregas más rápidas, operaciones más flexibles y una mayor eficiencia en costes. En este contexto, soluciones como Vario-X de Murrelektronik están redefiniendo la automatización industrial al ofrecer un enfoque más simple, escalable y adaptado a las necesidades actuales de la intra logística.
¿Qué es Vario-X y por qué es relevante para la logística?
Vario-X es una plataforma de automatización descentralizada que elimina los armarios de control tradicionales y lleva la inteligencia directamente al campo. Esto permite integrar alimentación, control y comunicación cerca de sensores y actuadores, simplificando la arquitectura del sistema.
Para el sector logístico, esta innovación supone una mejora inmediata en agilidad operativa, ya que reduce la complejidad de las instalaciones y facilita su adaptación a cambios constantes en la demanda.
Principales beneficios de Vario-X en entornos logísticos
Mayor flexibilidad y escalabilidad
Uno de los mayores retos en logística es la necesidad de adaptarse rápidamente. Vario-X permite ampliar líneas, añadir estaciones o modificar procesos sin rediseñar toda la instalación. Esto resulta clave en centros de distribución, almacenes automatizados o sistemas de clasificación.
Reducción de tiempos de instalación
La arquitectura modular y descentralizada reduce significativamente el cableado y simplifica el montaje. Esto se traduce en puestas en marcha más rápidas y menor dependencia de recursos técnicos especializados.
Menor mantenimiento y mayor disponibilidad
Gracias a sus capacidades de diagnóstico avanzado, Vario-X permite detectar fallos de forma rápida, reduciendo tiempos de parada. En logística, donde cada minuto cuenta, esta ventaja impacta directamente en la productividad.
Optimización del espacio y costes
La eliminación de armarios de control libera espacio en planta y permite diseños más compactos. Además, la reducción de componentes y cableado contribuye a disminuir los costes operativos.
Ejemplos de aplicación de Vario-X en logística
Vario-X ofrece soluciones concretas para distintos entornos logísticos, mejorando la eficiencia y la capacidad de adaptación:
Automatización preparada para el futuro
Además de sus beneficios operativos, Vario-X está preparada para entornos de Industria 4.0, permitiendo la integración con sistemas digitales, análisis de datos y mantenimiento predictivo. Esto aporta una mayor visibilidad y control sobre toda la operación logística.
La automatización descentralizada de Murrelektronik con Vario-X representa una solución eficaz para los desafíos actuales del sector logístico. Su capacidad para reducir la complejidad, mejorar la flexibilidad y aumentar la eficiencia la convierte en una herramienta clave para empresas que buscan optimizar sus operaciones y mantenerse competitivas en un entorno en constante cambio.
Más información sobre nuestras soluciones para intra logística
En un contexto donde la automatización industrial exige rapidez, eficiencia y flexibilidad, la implementación de sistemas de visión artificial puede convertirse en un desafío si no…