marzo 26, 2025
El controlador Vario-X de Murrelektronik es un PC industrial robusto y fiable para aplicaciones de producción y fabricación exigentes.
Con el desarrollo del controlador Vario-X, Murrelektronik ha creado un PC industrial versátil y de alto rendimiento que, como controlador descentralizado, puede utilizarse en el corazón de una máquina o incorporarse a una red de control de nivel superior. Además de un gran número de interfaces físicas, también ofrece una amplia gama de protocolos de comunicación. Gracias a su grado de protección IP67, puede instalarse directamente en la máquina, lo que allana el camino a conceptos de instalación descentralizada de vanguardia sin armario de control.
Gran versatilidad
El controlador Vario-X impresiona por su potente CPU de cuatro núcleos, que le permite alcanzar tiempos de ciclo cortos y manejar grandes volúmenes de datos. La funcionalidad PLC CODESYS V3 le permite controlar máquinas e instalaciones de forma autónoma, mientras que la funcionalidad maestro EtherCAT facilita la conexión de alto rendimiento de dispositivos de campo como accionamientos y módulos de E/S. El controlador Vario-X puede incorporarse a sistemas de control de nivel superior a través de las interfaces PROFINET y EtherNet/IP Device. De este modo, los módulos de la máquina pueden automatizarse de forma autónoma mediante el controlador Vario-X y, a continuación, comunicarse entre sí en el nivel superior.
Las visualizaciones pueden crearse en CODESYS V3 y representarse mediante WebVisu en cualquier tipo de unidad de visualización/control local o remota, como HMI, smartphones, tabletas y PC. Además, las interfaces gigabit Ethernet independientes garantizan una conexión fiable a la nube. Además de utilizarse como pasarela EDGE, el controlador Vario-X también puede utilizarse como controlador EDGE para gestionar el preprocesamiento de datos y la comunicación del sensor a la nube. Mientras tanto, los sensores de mantenimiento predictivo integrados supervisan el estado del sistema Vario-X.
Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía